SMC, de wereldwijd toonaangevende expert in pneumatiek, biedt klanten oplossingen voor de bewaking op afstand van sensoren, met de lancering van de PSE300AC. Hierop worden verschillende meetgebieden getoond, zodat gebruikers een willekeurige sensor waar dan ook op de werkvloer kunnen bewaken.
Een woordvoerder van SMC vertelt: “De PSE300AC is een welkome aanwinst voor ons assortiment sensoren en schakelaars en is ontworpen om onze klanten te helpen de monitoring te vereenvoudigen. Door het gebruiksgemak en de precisie van de ontvangen informatie krijgen onze klanten snel en gemakkelijk gedetailleerd overzicht van situaties.”
De PSE300AC is extreem veelzijdig en kan worden gecombineerd met elk type sensor voor druk, flow of statische elektriciteit, bijvoorbeeld van de PSE5#- of PF#5-serie van SMC. De monitor is geschikt voor sensorinputsignalen van 1-5 VDC of 4-20mA en heeft twee selecteerbare digitale schakeloutputs, NPN of PNP, die een signaal afgeven wanneer een vastgestelde druk of bereik wordt gedetecteerd.
Wat de PSE300AC zo gebruiksvriendelijk maakt, is de kleurendisplay met drie schermen die de uitlezing en het doen van instellingen sterk vergemakkelijkt. De display werkt met 3 eenvoudige stappen om gedetailleerde informatie af te lezen of in te stellen – u hoeft alleen een knop in te drukken om te schakelen tussen bewakingsgebieden. Het instellen gaat gemakkelijk met duidelijke schermaanduidingen en selecteerbare kleuren om aan te geven wanneer de huidige waarde binnen de ingestelde waarden vallen of er van afwijken.
Met een IP65-behuizing biedt de PSE300AC totale bescherming tegen stof, olie en spatwater, zodat deze robuuste monitor bestand is tegen gebruik in ongunstige omstandigheden, zoals bij machinale bewerkingscentra. Verder vermindert de M12 aansluiting voorop de benodigde bedrading, zodat het apparaat gemakkelijk te installeren is.
1 sep. 2017