De PF3A7#H is de laatste aanwinst tot SMC’s familie flowschakelaars, met een grote flowmetingsbereik en een duidelijke en gemakkelijk af te lezen display, cruciaal in de bewaking van hoofdleidingen, aftakkingen of specifieke apparatuur.
Met een indrukwekkende stromingsverhouding 100:1, gedefinieerd als de verhouding tussen het volledige bereik en de minimale meetresolutie, kunt u met de PF3A7#H lekken detecteren én het luchtverbruik van de hoofdleiding meten met slechts één product.
Bij de PF3A7#H is extra aandacht besteed aan een nauwkeurige aflezing, met een 3-kleurendisplay die in stappen van 90° kan worden gedraaid, waarop drie indicatoren tegelijk worden getoond, zodat operators notities kunnen maken, de flowschakelaar instellen en tegelijk gemeten waarden controleren.
En met een analoge output is nog meer gedetailleerde informatie over de prestaties van een apparaat beschikbaar. Verder kan de externe input de cumulatieve, piek- en dalwaarden resetten zonder handmatige tussenkomst.
Een woordvoerder van SMC vertelt: “We luisteren continu naar onze klanten en zoeken steeds nieuwe manieren om de efficiëntie te verhogen en bedrijfskosten te verlagen.
“Deze volgende generatie flowschakelaars biedt onze klanten een grotere flexibiliteit en functionaliteit terwijl deze heel eenvoudig is in te stellen en te bedienen. En dat, gekoppeld aan lage luchtverliezen, maakt de PF3A7#H het ideale product voor iedereen die energie-efficiëntie belangrijk vindt.”
Door een behuizing, gemaakt van een aluminiumlegering, is de PF3A7#H ongelooflijk duurzaam. De omloopconstructie vermindert daarnaast de hoeveelheid vochtige lucht en vreemde deeltjes die de flowschakelaar tegenkomt, wat een langere levensduur garandeert.
1 nov. 2017