Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC presenteert haar meest compacte cilinder met lineaire geleiding ooit

SMC, de wereldwijde toonaangevende expert in pneumatiek, heeft een compact cilinder met een geïntegreerde lineaire geleiding op de markt gebracht. De innovatieve MXZ-serie heeft alle voordelen van een compacte cilinder, gecombineerd met een lineaire geleiding die de beste precisie en lineariteit op de markt biedt.

SMC’s nieuwe, compacte MXZ-cilinder is een unieke oplossing met geïntegreerde geleiding, die kan functioneren als stopper, positioner, klem of hefcilinder.

Met een hoogte van net 44 mm is de MXZ extreem veelzijdig en geschikt voor het overbrengen van lichte werkstukken bij iedere toepassing waar een korte, nauwkeurige slag is vereist en installatieruimte kostbaar is. De cilinder is goed bestand tegen laterale belastingen, zodat bespaard kan worden op externe geleidingen.

De cilinder biedt prestaties die niet onder doen voor de beste losse geleidingen, met een hoge onbelaste precisie van 0,02 mm bij uitgeschoven stang.

Een woordvoerder van SMC vertelt: “De MXZ-serie is een echte doorbraak op het gebied van compactheid, precisie en functionaliteit. Bij SMC ontwikkelen we continu samen met onze klanten componenten voor ruimtebesparende en steeds efficiëntere oplossingen. De MXZ slaat die twee vliegen, en meer.”

De MXZ helpt ook de globale arbeidskosten te verlagen doordat naderingsschakelaars van het ronde type direct kunnen worden gemonteerd. En doordat ze niet uitsteken aan weerskanten van de cilinder, is er minder risico dat ze andere machineonderdelen in de weg zitten. De naderingsschakelaars kunnen ook worden gemonteerd aan drie zijden en zijn verkrijgbaar in twee montageversies, voor een ultieme inzetbaarheid.

1 sep. 2017