SMC’s nieuwe cilinder met vergrendelingsunit garandeert een soepele handling
De cilinders van de MWB-serie van SMC hebben een eigen vergrendeling die is ontworpen met de gebruiker in gedachten. Veelzijdigheid en eenvoud staan centraal in dit nieuwste ontwerp, dat installatie- en onderhoudstijden tot een minimum beperkt.
De MWB is jongste telg in SMC’s assortiment van cilinders met vergrendeling, en heeft een verwisselbare vergrendelingsunit die gemakkelijk kan worden vervangen, voor een gemakkelijker onderhoud met alle voordelen van dien.
De vergrendeling kan handmatig worden bediend met een inbussleutel en de ontgrendelde status kan worden gehandhaafd zonder de ontgrendelingspoort van druk te hoeven voorzien, voor vergemakkelijking van de installatie en lagere arbeidskosten.
Dankzij deze functies is de MWB extreem flexibel, omdat hij zowel met en zonder de vergrendelingsfunctie gebruikt kan worden. En de vergrendelingsunit kan ook afzonderlijk worden besteld, dus deze kan worden samengevoegd met andere cilinders en componenten, zoals actuators.
Een woordvoerder van SMC, 's werelds leidende expert in pneumatiek, vertelt: “We luisteren continu naar onze klanten en zoeken naar manieren om de efficiëntie te verbeteren en bedrijfskosten te verlagen.
“De MWB biedt gebruikers met zijn afzonderlijke en handmatig bediende vergrendelingsunit een grotere flexibiliteit en functionaliteit, maar is tegelijk zeer eenvoudig te installeren, gebruiken en onderhouden, zodat het de ideale partner is voor wie op zoek is naar dé gebruiksvriendelijke veiligheidscomponent.”
De MWB is ook zeer betrouwbaar en biedt optimale prestaties dankzij een vasthoudkracht tot wel 6080 N en een uitstekende stopprecisie van ±1 mm, ideaal voor automatiserings- en maakindustrieën waar vallen moet worden voorkomen bij tussen- en noodstops tijdens de stangbeweging.
1 dec. 2017