SMC behoudt eenzame positie aan de top met verbeterde pneumatische slede
SMC heeft een pneumatische slede gelanceerd die mogelijk de nauwkeurigste, meest compacte en lichtste op de markt is, met een heel palet aan uitstekende prestaties.
De MXQ-Z is de nieuwst aanwinst in SMC’s serie pneumatische sledes en biedt klanten een product van de volgende generatie dat ideaal is voor precisiewerk in kleine ruimten.
De MXQ-Z heeft een aantal uitstekende functies naar keuze, zoals vier verschillende behuizingen en slaginstelopties om werkstukken en machines te beschermen tegen schade. Een van de behuizingsvarianten is de MXQ-B, die een hoge stijfheid biedt, hoewel hij even groot is als het standaardmodel. Dit maakt hem tot de nauwkeurigste pneumatische slede van zijn soort op de markt.
Deze nieuwste versie van de MXQ-Z heeft standaard een centrale insteleenheid, en een gemakkelijk verkrijgbaar pakket aan aanvullende flexibiliteit met optionele extra's, zoals dubbele slag of specifieke omgevingscondities.
Een woordvoerder van SMC, de toonaangevende expert in pneumatiek, vertelt: “Als oorspronkelijke uitvinder van sledes heeft SMC altijd voorop gelopen in de ontwikkeling van deze producten. De nieuwe MXQ-Z-generatie is slechts de laatste in een groeiend assortiment van pneumatische sledeoplossingen waarmee onze klanten een verbeterde productiviteit en lagere bedrijfskosten kunnen realiseren, en hun systemen klaar te maken voor de eisen van vandaag én morgen.”
De nieuwe MXQ-Z heeft de bekende karakteristieken van vorige ontwerpen, zoals een constructie met dubbele zuigerstang die zeer uniforme loopeigenschappen biedt, evenals geavanceerde regeling van in- en uitgaande krachten.
Door de kleinere hoogte heeft de slede een laag zwaartepunt waardoor op zijn beurt de geleideunit minder beweegt, zodat buigen, vervormen, oscilleren en trillen van werkstukken wordt voorkomen.
Alles bij elkaar biedt de MXQ-Z een fantastische flexibiliteit en kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen, zoals het nauwkeurig positioneren van werkstukken, transport met lage weerstand en pick-and-place-oplossingen.
1 nov. 2017