De lichte & compacte oplossing die uw machine nodig heeft
• Dubbelwerkende compacte cilinder met enkele stang
• Licht, 25 g (ø 12 slag 5)
• Boring (mm): 12 ~ 100
• Slag tot 50 mm
• Rubber buffer
• Naderingsschakelaars kunnen worden gemonteerd op 4 zijden.
Alle toepassingen waarbij een cilinder met korte slag vereist is en waarbij ruimte- of gewichtsbeperkingen een rol spelen, maar ook voor toepassingen zoals:
• duwen
• klemmen
• robotmanipulaties/handling.
SMC’s nieuwste compacte cilinders, de JMGP geleidecilinder en de compacte JCQ-serie, zijn ontworpen met het oog op ruimte- en gewichtsbeperkingen. Beide helpen om machineafmetingen en kosten te beperken en zorgen voor een hogere efficiëntie door het lage gewicht, wat de cyclustijden ten goede komt.
Vitoria, Spain (7 mei, 2015)
SMC, de wereldwijde toonaangevende expert in pneumatiek, lanceert twee ruimtebesparende, compacte cilinders die kosten verlagen en de productiviteit verhogen.
De JMGP is een geleidecilinder met een dubbele stang, die bedoeld is voor uiteenlopende toepassingen als duwen, klemmen en tillen, en dan vooral in gevallen waar ruimte en gewicht een beperkende factor vormen, bijvoorbeeld in transportlijnen of robotbewerkingen en handling. De compacte JCQ is ideaal voor soortgelijke toepassingen waar behoefte is aan een korte cilinder maar zonder tilvermogen.
Een woordvoerder van SMC vertelt: “Omdat ruimte schaars is in veel fabrieken, neemt de behoefte aan kleinere, efficiëntere machines toe. En dat is precies de kracht van deze twee nieuwe modellen, aangezien ze allebei kleiner zijn dan vergelijkbare cilinders op de markt. Omdat ze lichter zijn, zorgen ze ook voor kortere cyclustijden en een hogere output.”
De totale arbeidskosten zijn lager doordat de naderingsschakelaars rechtstreeks gemonteerd kunnen worden. En doordat ze niet uitsteken aan weerskanten van de cilinder, is er minder risico dat ze andere machineonderdelen in de weg zitten. Daarnaast is het JMGP-model bijzonder veelzijdig dankzij de optie van vier montagerichtingen en drie montageoppervlakken.
1 jan. 2017