Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC lanceert nieuwe luchtbesparende snelheidsregelaar

SMC heeft twee luchtbesparende snelheidsregelventielen geïntroduceerd, die het energieverbruik verlagen en net zo eenvoudig te bedienen zijn als standaardmodellen.

SMC, de wereldwijde toonaangevende expert in pneumatiek, blijft haar engagement met het milieu vormgeven met de lancering van twee energie-efficiënte snelheidsregelventielen, de AS-R en de AS-Q.

De nieuwe AS-R is slim ontworpen om de toevoerdruk tijdens de retourslag van de cilinder te verlagen tot 0,2 MPa, zodat het luchtverbruik tot wel 30% wordt verlaagd. Dit maakt deze regeling ideaal voor toepassingen met maar één arbeidsslag, zoals tillen, persen, klemmen of het overbrengen van werkstukken.

De AS-Q vult hierop aan door de snelle toevoer van lucht te regelen die ontstaat door het drukverschil uit de drukdalingen.

Een woordvoerder van SMC licht toe: “Snelheidsregelingen gebruiken typisch dezelfde hoeveelheid lucht tijdens de arbeidsslag en de retourslag. De AS-R en AS-Q dat hier nog veel winst te behalen valt om processen efficiënter te maken met geoptimaliseerde drukniveaus.”

Met een vast ingestelde druk van 0,2 MPa kunnen beide regelaars gemakkelijk met de hand worden bediend. Het enige bedieningsorgaan is een knop om de cilindersnelheid te regelen. Dit gaat heel eenvoudig met one-step druk-vergrendeling. De hendel kan 270° gedraaid worden, met markeringen op elke 45° zodat ingestelde snelheden precies gereproduceerd kunnen worden.

1 jun. 2017