Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Snelle set-up gegarandeerd met nieuwe besturingen van SMC

Twee nieuw gepresenteerde inline snelheidsregelventielen van SMC zijn snel en gemakkelijk te installeren en gebruiken. De inline AS heeft een nieuwe knop met drukvergrendeling voor eenvoudig instellen en vergrendelen. De AS-FS heeft een indicator waarmee nauwkeurige afstellingen kunnen worden gedaan.

SMC, de wereldwijd toonaangevende leverancier van pneumatische systemen, heeft een tandje bijgezet en twee nieuwe inline snelheidsregelventielen gelanceerd, met en zonder indicator, die de bestaande bocht- en universele versies aanvullen.

Zowel de AS als de AS-FS zijn ontworpen om gebruikers meer controle, flexibiliteit en besparingen te geven. Het AS snelheidsregelventiel heeft een knop met drukvergrendeling waarmee gebruikers de snelheid met de hand kunnen instellen en de instelling kunnen vastleggen zonder een steeksleutel te hoeven gebruiken. Het ventiel heeft een grote, goed draaibare knop, waarmee gemakkelijk fijne afstellingen kunnen worden gedaan. Met uiteenlopende stand-alone en rijgopties geeft dit product fabrikanten een tool in handen om systemen met verschillende drukken en flows te bouwen.

Met het inline snelheidsregelventiel met indicator kunnen nauwkeurige afstellingen van de snelheid worden gedaan door toevoeging van een numerieke display en 90-gradenmarkeringen voor de draaiing van de knop met drukvergrendeling. Verder maakt het gebruik van gaten dit tot een ideale snelheidsregelventiel voor samen rijgen. Om de flowrichting gemakkelijk vast te stellen kan een herkenningslabel worden bevestigd aan de wijzerplaat.

Een woordvoerder van SMC vertelt: “Deze twee nieuwe producten van het R&D-team van SMC laat zien dat zelfs de simpelste ontwerpverbeteringen al een groot verschil kunnen maken voor de precisie en bedrijfsefficiëntie, met verlagingen van de totale kosten voor tijd en arbeid.”

De AS en AS-FS hebben verschillend gekleurde ontgrendelknoppen voor standaard/roestvaststalen versies en inch/metrische slangafmetingen, zodat de omgang vergemakkelijkt wordt en risico's op menselijke fouten geminimaliseerd.

1 jan. 2017