SMC’s nieuwste hoofdleidingfilter heeft een grote filter- en waterverwijderingscapaciteit
SMC heeft een nieuw roestvaststalen hoofdleidingfilter met een nominaal filtervermogen van 1 µm op de markt gebracht. De AFF#D-serie kan waterdruppeltjes filteren zonder de noodzaak van een aanvullende waterafscheider, voor lagere investeringskosten en minder benodigde ruimte.
SMC, de wereldwijde toonaangevende expert in pneumatiek, heeft een nieuwe model hoofdleidingfilter uitgebracht met verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke AFF-serie.
De nieuwe AFF#D heeft een geperforeerde stop, zodat geen afgescheiden water meer hoeft worden opgevangen en het gebruik van SMC’s AMG waterafscheider niet langer nodig is. De verwijdering van waterdruppeltjes is verbeterd tot 99 procent. Het vernieuwde ontwerp vermindert ook het benodigde leidingwerk, zodat besparingen op arbeid en benodigde ruimte mogelijk zijn.
De efficiëntie wordt verder verhoogd door een grotere flowcapaciteit van 14,5 m³/min (ANR) en door de totale flowcapaciteit met 20 procent te vergroten in combinatie met een drukverlaging van 50 procent.
De serie is verder aangevuld met de AFF80D, een ander tussenmodel met een flow van 11 m³/min, vergelijkbaar met compressors van 55 kW.
Een woordvoerder van SMC vertelt: “We kijken steeds naar nieuwe manieren om ons assortiment te verbeteren en onze klanten efficiëntere, kostenbesparende oplossingen te bieden. De AFF#D maakt ons assortiment nog veelzijdiger met geweldige prestaties en een verbeterde functionaliteit.”
Verder biedt de AFF#D gebruikers voordelen met een lichtgewicht roestvaststalen beker voor snelle installatie en vervanging van elementen, voor eenvoudiger onderhoud.
1 sep. 2017