Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC helpt klanten om 'EXcellent' te communiceren

Dankzij de sterke groei in productieautomatisering en de steeds grotere rol van het Industrial Internet of Things (IIoT) in het productieproces is er steeds meer belangstelling voor de seriële-interfaceoplossingen van SMC.

Om aan de stijgende vraag naar toegang tot data en gestroomlijnde communicatiesnelwegen te voldoen, heeft SMC haar veldbus EX-assortiment uitgebreid, zodat een complete serie oplossingen voor tal van toepassingen kan worden geboden.

Deze oplossingen zorgen voor aanzienlijke besparingen op kabels, connectors en installatie- en configuratietijd. Bovendien nemen elektrische diagrammen, labels en documentatie zo minder tijd in beslag.   Verder is het EX-assortiment ontwikkeld om zo veelzijdig en ‘veeltalig’ mogelijk te zijn; alle oplossingen zijn compatibel met EtherNet en andere veel gebruikte industriële protocollen. 

SMC’s veldbusoplossingen bieden daarnaast een fantastische aanpasbaarheid bij machine-upgrades of aanvullende machine-integratie, omdat ieder SMC ventieleiland kan worden aangevuld met een eenheid uit het EX-assortiment en de ventielen kunnen worden verwisseld zonder de SI-eenheden te vervangen. 

De EX260-serie is bijvoorbeeld een gecentraliseerde, compacte oplossing voor magneetventielen, met maximaal 32 outputs.  Voor complexere regelsystemen heeft de seriële-interface-eenheid EX600 512 in-/uitgangen, die een grotere flexibiliteit bieden, ook al doordat er op zowel digitale als analoge in-/uitgangsunits meerdere onderdelen aangesloten kunnen worden.  Er worden efficiëntievoordelen behaald door zelfdiagnose, waardoor het onderhoud wordt vergemakkelijkt. Dankzij de ingebouwde webserver kan de status op afstand worden afgelezen op een algemene webbrowser en kunnen ook instellingen op afstand worden gedaan. 

De EX500 is daarnaast een gedecentraliseerd gatewayveldbussysteem voor magneetventielen, met 128 I/O-punten en tot wel vier vertakkingen van elk maximaal 20 m lang.  Het systeem kan ook worden gebruikt om operaties en diagnostisch onderzoek op afstand uit te voeren en om andere uitgangsunits dan ventieleilanden te beheren door middel van uitgangsblokken, bijvoorbeeld lampen en zoemers.

Een woordvoerder van SMC vertelt: “Het gebruik van veldbustechnologie in productieomgevingen heeft het communicatieproces sterk verbeterd wat betreft besturing en diagnose op afstand, wat heeft geleid tot aanmerkelijke besparingen op rapportage en onderhoud. 

“SMC brengt dit concept nog een stap verder om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar oplossingen voor Industrie 4.0, met flexibele, aanpasbare communicatieoplossingen, die niet alleen complete beheersing van verschillende pneumatische en elektrische componenten bieden, maar ook de mogelijkheid om machines op elk moment aan te passen.  Uiteindelijk zijn we door onze continue investeringen in R&D en wereldwijde expertise in staat om een totaaloplossing voor alle automatiseringsbehoeften aan te bieden.”

SMC is dé wereldwijd toonaangevende expert in pneumatische systemen en heeft meer dan 12.000 basisproducten in meer dan 700.000 varianten. De onderneming heeft een veelzijdige klantenkring in alle sectoren die met automatisering te maken hebben. Bezoek voor meer informatie www.smc.eu.

1 mei 2017