Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC blijft successen boeken na investeringen in R&D en personeel

SMC, de wereldwijd toonaangevende expert in pneumatiek, rapporteert opnieuw een jaar van groei van haar wereldwijde netwerk, met een netto verkoop van € 1.187,81 miljoen en een totale omzet van € 4.140,72 miljoen [€ 633,9 miljoen in Europa]; een toename van 3%.

Dit is het derde jaar op rij van groei voor SMC, dat actief is in 33 Europese landen. Het bedrijf blijft de nadruk leggen op investeringen in het personeel, productontwikkeling en wereldwijde productiefaciliteiten.

De afgelopen 12 maanden heeft het Japanse bedrijf nog eens 800 banen gecreëerd, zodat er nu in totaal meer dan 19.000 werknemers bij de onderneming werken. 8.000 hiervan zijn technisch vertegenwoordigers, zodat de onderneming haar klanten altijd snel en betrouwbaar kan inspringen op de behoefte van klanten.

SMC heeft ook haar wereldwijde productie- en leveringsnetwerk versterkt met verdere uitbreiding van de Yamatsuri fabriek in Japan, zodat de onderneming snel en steeds flexibeler kan voldoen aan lokale marktbehoeften.

Met het grotere personeelsbestand en uitgebreide productiecapaciteit wil SMC de wereldwijde verkoop vergroten met 5%. De nadruk ligt op innovatie en het leveren van kwaliteitsproducten die voldoen aan klanteneisen voor een geautomatiseerd, energie-efficiënt en arbeidsbesparend bedrijf.

Als onderdeel van het nastreven van vernieuwingen heeft de onderneming € 160,8 miljoen geïnvesteerd in Onderzoek & Ontwikkeling, een toename van 4%. Nog eens 5% is gepland voor het nieuwe financiële jaar.

SMC’s reputatie als leverancier van componenten van de hoogste kwaliteit voor de beste prijs, altijd op tijd, zorgt voor een grote klantenloyaliteit. Veel klanten werken al jaren als partners samen met de onderneming.

Als wereldwijde marktleider in pneumatiek blijft SMC wendbaar en flexibel, met de nadruk op investeringen in de eigen infrastructuur en mensen.

Europese cijfers
• Nettoverkoop €633,9 miljoen
• Exploitatie-inkomsten €56,4 miljoen

Wereldwijde cijfers
• Nettoverkoop € 4.170,72 miljoen
• Exploitatie-inkomsten € 1.187,81 miljoen

Toegepaste wisselkoers: 1 euro – ¥ 118,79 (gemiddelde koers FY 16 – Zoals in de geconsolideerde financiële cijfers die de vennootschap op 16 mei 2017 heeft gepresenteerd.

Over SMC –
SMC is de wereldwijd toonaangevende expert in pneumatiek. Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten omvat SMC’s productengamma talloze industriële automatiseringsoplossingen voor alle automatiseringssectoren.

Het hoofdkantoor van SMC Corporation bevindt zich in Tokio, Japan, en de onderneming heeft inmiddels 400 verkoopkantoren in 81 landen, grote fabrieken op 33 strategische locaties wereldwijd en een verkoopafdeling van 8.000 technici. Hierdoor staat SMC gegarandeerd altijd snel klaar voor haar klanten.
Verder heeft SMC 1.450 R&D-technici in dienst die vanuit Japan, China, de VS en Europa werken aan productontwikkeling en producten op maat voor specifieke toepassingen.

Bezoek SMC voor meer informatie op www.smc.eu.

1 mei 2017