Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC komt met volledig gamma oplossingen om u te helpen bij elke stap van het verpakkingsproces

SMC zet zich in om als partner samen te werken met haar klanten wereldwijd om de productiviteit, prestaties en energie-efficiëntie te verhogen. De wereldwijde automatiseringsexpert heeft een compleet assortiment van oplossingen ontwikkeld met de flexibiliteit om aangepast te worden en zich te ontwikkelen met de verpakkingsbehoeften van klanten.

Nu de verpakkingsindustrie zich wereldwijd geplaatst ziet voor groeiende milieu- en productiviteitsuitdagingen, is het aan automatiseerders om met rendabele oplossingen te komen.

Bij SMC ligt de nadruk op het behalen van resultaten met een breed assortiment van producten voor elke stap van het verpakkingsproces – primair, secundair en tertiair, van producthandling tot het verpakken op pallets.   Niet in de laatste plaats zijn de oplossingen ontwikkeld met energie-efficiënte in gedachten, maar zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Een woordvoerder van SMC: “Wij kennen de complexe behoeften van de verpakkingsindustrie en weten hoe deze zich moet aanpassen aan de toenemende vraag naar individueel ontworpen verpakkingen en speciale formaten. Aan de andere kant moeten productielijnen met hoge capaciteit worden aangestuurd en moet worden voldaan aan steeds strengere milieueisen 

“SMC kan helpen bij de naleving van hygiënische eisen aan producten en processen met haar complete assortiment van corrosiebestendige, hygiënische oplossingen en cleanroomproducten, bijvoorbeeld met FDA-goedgekeurde materialen, of voor uitdagende omstandigheden waar warmte wordt gegenereerd.”

Voor sectoren die afhankelijk zijn van de verpakkingsindustrie, zoals de voeding- en dranken- en farmaceutische industrie, is een nauwkeurige temperatuurregeling cruciaal. Dit geldt ook voor toepassingen als thermo-forming, krimpfolieverpakkingen en snijd-, schoonmaak- en sealtoepassingen.  Temperatuurbeheersing is nog steeds een probleem voor veel producenten, die financieel verlies maken door afkeur van producten, lage productkwaliteit en onbetrouwbare processen. SMC heeft een assortiment thermo chillers om hen te helpen deze processen te verbeteren. 

De SMC woordvoerder licht toe: “Onze assortiment van thermo chillers biedt de slimme oplossing met proactieve, precieze temperatuurregeling van apparaten die warmte produceren.  Met deze doeltreffende temperatuurregeling hoeven klanten zich geen onnodige zorgen meer te maken over de efficiëntie, prestaties en levensduur van de apparatuur.”

Een ander hoofdbreken voor de verpakkingsindustrie is het onzichtbare probleem van statische elektriciteit, waardoor productie- en productkwaliteitsproblemen kunnen ontstaan.  SMC heeft uiteenlopende ionisatoren voor bijna iedere verpakkingstoepassing, waarmee de best mogelijke statische balans kan worden gevestigd zodat de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd is.

Managers van verpakkingssystemen moeten ook nog eens goochelen met gigantische volumes per uur, maar hebben ook geavanceerde oplossingen nodig om snel over te kunnen schakelen naar unieke verpakkingsformaten en speciale uitvoeringen.  

Dit is waar SMC’s hogesnelheidscilinders en -ventielen optimaal presteren, ontwikkeld als zij zijn om de gevraagde snelheden en frequenties te kunnen leveren.  Op dezelfde manier gaan SMC´s cilinders en ventielen met metalen afdichting mee tot wel 100 tot 200 miljoen cycli en bieden daarmee een betrouwbare oplossing waarmee kostbare systeemstops en productieonderbrekingen worden voorkomen.

Verder zijn SMC’s lichte en compacte cilinders voor transportlijnen, robotmanipulaties en handling ontworpen om de cyclustijden te verbeteren om de productiviteit hoog te houden. 

En met een compleet assortiment van elektrische actuators en besturingen kunnen fabrikanten de voordelen van hogesnelheidsproductie combineren met de mogelijkheden voor snelle en flexibele formaatveranderingen.  

“Wij helpen onze klanten zich in te stellen op de toekomstige productie-eisen met ons geïntegreerde pakket van slimme oplossingen, die ook de groeiende tendens van voorspellend onderhoud ondersteunen,” vult de SMC woordvoerder aan. 

SMC’s seriële-interfaceoplossingen van de EX-serie bieden een hoge mate van toegang tot en terugkoppeling van automatiseringscomponenten via bewaking van hun toestand.  Sommige producten ondersteunen ook IO-Link distributiesystemen om de globale insteltijden te minimaliseren en zo de machinebeschikbaarheid te vergroten.  Dit wordt ondersteund door SMC’s unieke draadloze oplossing die state-of-the-art communicatie en bewegingsvrijheid voor de verpakkingsindustrie mogelijk maakt. 

Dankzij technologische innovaties is gerobotiseerde automatisering steeds meer in opkomst in het productieproces, vooral bij het verwerken van kartonplaten en kratten of voor het plaatsen van zware dozen op transportbanden om op pallets gezet te worden.  Er zijn in het verleden echter problemen geweest met stof, zowel in de lucht als op horizontale oppervlakken, waardoor apparatuur gemakkelijk uitviel.   SMC heeft zich dan ook gericht op de ontwikkeling van producten met een verbeterde omgevingsbestendigheid, met verbeterde bescherming tegen kartonstof en met cilinders en grijpers die soepel werken in omgevingen met micropoeders.

SMC’s woordvoerder vat samen: “De verpakkingssector verandert snel en het is essentieel dat fabrikanten kunnen rekenen op een automatiseringspartner die oplossingen voor vandaag én morgen kan bieden.”

Bezoek voor meer informatie over SMC’s oplossingen voor de verpakkingsindustrie www.smc.eu

1 mei 2017