Het bedrijf biedt klanten echter een oplossing voor deze winterse problemen met een serie ionisatoren die de opbouw van statische elektriciteit neutraliseren.
Koude lucht kan minder waterdamp bevatten, waardoor de atmosfeer minder geleidend is, wat de opbouw van statische elektriciteit bevordert. Het antwoord van SMC is een compleet assortiment van ionisatoren die niet alleen oplossingen voor statische energie bieden, maar ook geschikt zijn voor stofverwijdering en stofverzameling, om lagere productiekosten, verbeterde prestaties, een hogere efficiëntie en een grotere veiligheid te realiseren.
Een woordvoerder van SMC licht toe: “Een gebrekkige beheersing van statische elektriciteit is nog altijd een probleem voor veel fabrikanten, die daardoor onnodige financiële verliezen lijden door grote hoeveelheden afgekeurde producten, een lage productkwaliteit en onbetrouwbare processen. De koudere winteromstandigheden kunnen dit probleem erger maken. Wij raden onze klanten aan om preventieve maatregelen te treffen.
“Met onze ionisatoren kunnen eenvoudige oplossingen worden gecreëerd voor een doeltreffende beheersing van statische elektriciteit bij allerlei toepassingen.
“Dankzij SMC’s wereldwijde netwerk kunnen onze klanten rekenen op complete en specialistische oplossingen, zodat zijzelf zich kunnen richten op de uitdagingen van hun activiteiten.”
SMC’s antistatische producten omvatten de IZS staafionisator die elektrostatische energie verwijderd van zowel platte als afgelegen oppervlakken. De IZS40 is verkrijgbaar in drie verschillende modellen, en is zeer eenvoudig te gebruiken met uitsluitend een AAN/UIT-functie. De IZS41 heeft een terugkoppelingssensor met zowel een energiebesparende als een continue neutralisatiemodus. de Dual AC-variant van de IZS42 heeft een verlaagde potentieelamplitude van 25 V of minder. Het apparaat is gemakkelijk af te stellen en vermindert de benodigde tijd voor onderhoud dankzij een standaard ingebouwde autobalanssensor.
Voor wie een handmodel ventilatorionisator wil is er de IZF, die is ontworpen om te kunnen werken zonder externe toevoer van perslucht. De IZF21/31 heeft een ionenbalans van ±5 V en een optionele regelbare ventilatielouvre om het te neutraliseren gebied te regelen.
Al in al een zeer functioneel apparaat met naar keuze de opties van automatische reiniging en flowregeling. Er kan een filter worden toegevoegd om te voorkomen dat er verontreinigingen in de motor komen, zodat er geen kortsluitingen ontstaan. Het stille alternatief is de IZF10, het model dat slechts 48 dB(A) produceert en een elektrodenaald-vervuilingsdetector heeft.
Wanneer er wordt gewerkt met beperkte ruimte of met kleine werkstukken, kan worden gekozen voor het IZN-model met blaasmondstuk, dat zowel statische elektriciteit als stof verwijdert. Er zijn verschillende blaasmondstukken verkrijgbaar voor verschillende toepassingen, van standaard tot hoge flow.
En ten slotte biedt SMC ook een geheel geïntegreerde oplossing waarmee operators paal en perk kunnen stellen aan stof en problemen door statische elektriciteit. De ZVB Box biedt totale beheersing van statische elektriciteit, stofverwijdering en stofverzameling in één behuizing door de toepassing van ionisatoren met blaasmondstukken. Andere uitstekende functies zijn onder andere elektroden die gemakkelijk te verwijderen, vervangen en reinigen zijn en optionele foto-elektrische sensoren voor automatische werkstukdetectie.
SMC is dé wereldwijde expert in pneumatiek en biedt meer dan 12.000 basisproducten in meer dan 700.000 varianten. De onderneming heeft een veelzijdige klantenkring in alle sectoren die met automatisering te maken hebben. Bezoek voor meer informatie www.smc.eu
1 dec. 2017