Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC toont op de EMO 2017 de juiste hulpmiddelen voor de beste prestaties

EMO 2017 18 - 23 september 2017 Hannover Messe Hal 6, stand H66 SMC, een wereldleider in pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie, zet op de EMO van dit jaar een stap naar de toekomst met de onthulling van haar scala aan oplossingen voor spelers die zich richting Industrie 4.0 willen ontwikkelen.

De expositie, die van 19 tot 23 september in Hannover wordt gehouden, is de belangrijkste vakbeurs ter wereld voor de machinale-bewerkingssector. In stand H66 in hal 6 hebben bezoekers de kans om het assortiment van oplossingen van SMC te zien, waarmee fabrikanten hun productiviteit, flexibiliteit en bedrijfsefficiëntie kunnen verhogen.

Alle getoonde producten, van drukschakelaars tot luchtvangsensoren en pilotterugslagkleppen, zijn conform ISO 13849, voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en zijn met het oog op Industrie 4.0 ontworpen om preventief onderhoud mogelijk te maken.

Een woordvoerder van SMC licht toe: “EMO is de belangrijkste tentoonstelling van zijn soort voor de machinale-bewerkingssector. We zijn erg blij dat we er weer bij kunnen zijn. We zien ernaar uit geïnteresseerden te verwelkomen in onze stand en te demonstreren hoe SMC samenwerkt met haar klanten om een optimale machineveiligheid te realiseren en de machine-efficiëntie en processtabiliteit te maximaliseren op basis van de principes van voorspellend onderhoud.”


Getoonde hoogtepunten omvatten SMC’s laatste bijdrage voor procesbewaking, de PSE300AC, die de bewaking op afstand van verschillende algemeen in fabrieken gebruikte sensoren vereenvoudigt. Dankzij de displaykleuren en schermlay-out kunnen drie verschillende parameters tegelijk worden gecontroleerd op de PSE300AC, zodat operators de status van toepassingen in één oogopslag kunnen zien.

Verder wordt de ISA3 luchtspleetsensor gepresenteerd, waarmee de positionering van werkstukken snel visueel kan worden vastgesteld en gemakkelijk de waarde van het schakelpunt kan worden ingevoerd, bij een tien keer hogere condensbestendigheid.

Ten slotte is er de XT34-303 gestuurde terugslagklep met directe monitoring, ontworpen voor besturingssystemen met veiligheidsniveaus conform ISO 13849. Deze zorgt voor veilig stoppen tot categorie 4 en kan worden gebruikt om hele systemen snel en eenvoudig om te bouwen.

Bezoekers aan SMC’s stand H66 in hal 6 worden verwelkomd door een team van experts die klaarstaan met professioneel advies en klantgerichte ondersteuning. En om de drukke beursdagen goed af te sluiten op woensdag 20 september, geeft SMC vanaf 17:00 haar ‘Get Together Party’ met een smakelijke selectie van snacks en drankjes voordat iedereen weer op huis aan gaat.

Meer informatie over SMC’s componenten en accessoires vindt u in het productcatalogusgedeelte op www.smc.eu.

1 jul. 2017