Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC biedt haar klanten de kracht van beweging

Klanten van SMC kunnen volledig profiteren van de kracht van deze reeks elektrische actuators dankzij de voortdurende uitbreiding van de productenportefeuille. Totale beweging en totale controle voor elke toepassing.

SMC heeft een tandje bijgezet om haar klanten totale bewegingsvrijheid en controle te kunnen bieden met het brede assortiment aan elektrische actuators en besturingen die nu totaaloplossingen vormen met een grotere aanpasbaarheid dan ooit tevoren in allerlei toepassingen.

Werkstukken van uiteenlopende gewichten kunnen op elke snelheid in iedere gewenste richting worden bewogen dankzij het enorme assortiment aan mechanische oplossingen en besturingen die SMC kan aanbieden. “Bij SMC werken we nauw samen met onze klanten en leveren we wat ze nodig hebben.  Wat wij nu bieden is een complete serie van mechanische toepassingen en besturingen waarmee onze klanten totale vrijheid hebben om werkstukken geheel naar wens te verplaatsen.  Importantly, they don’t have to adapt to our products; Onze producten zijn ontworpen om zich aan te passen aan de behoeften van onze klanten,” aldus een woordvoerder van SMC.

SMC’s serie mechanische toepassingen is ontwikkeld met weerstand tegen de elementen op de eerste plaats, en omvat zowel basisconcepten als specialistische oplossingen zoals producten met cleanroomspecificaties, stof-/water-/straalbestendig of te gebruiken bij productie van secundaire accu's.

Verdere flexibiliteit wordt geboden met de introductie van SMC’s motorloze LE-serie, die ideaal voor gebruikers die de mechanische toepassingen nodig hebben, maar liever hun eigen motoren gebruiken. 

Gebruikers kunnen ook kiezen voor een voorgeconfigureerde en geheel uitgeruste oplossing die, met slechts één onderdeelnummer, een compleet pakket biedt met alle essentiële componenten, van mechanisch en besturing tot bedrading.

En om klanten totale controle te geven heeft SMC ook een assortiment van besturingen ontwikkeld om het aanbod aan mechanische toepassingen te completeren.  De portfolio omvat digitale I/O-bestuurde controllers, waarmee operators direct op de controller parameters kunnen instellen. Bovendien krijgt u de keuze tussen DC-servo/stappenmotoren (programmaloos of met stap-voor-stap programmering) en AC-servomotoren.

Met de introductie van de JXC*1 en JXC*3 veldbuscontrollers heeft SMC haar besturingen op een hoger niveau gebracht. Deze controllers bieden extra netwerkconnectiviteit aan een reeks protocollen, inclusief het onmisbare EtherNet/IP™, PROFINET en ETHERCAT. De JXC*1 bestuurt één actuator en met de JXC*3 kunnen maximaal vier apparaten worden bestuurd. Deze laatste biedt de mogelijkheid van synchronisatie van circulaire/lineaire interpolatie. De JXC*3 is verkrijgbaar in twee modellen: één met parallelle I/O-besturing en het andere met veldbustechnologie en compatibel met EtherNet/IP™.

Dankzij deze combinatie van geavanceerde functies en bediening en diagnose op afstand zijn de elektrische actuators van SMC de ideale partners voor Industrie 4.0-scenario's, waarmee het concept van de slimme fabriek een stap dichterbij komt. 

“Voor wie in de richting van Industrie 4.0 denkt, heeft SMC de slimme oplossingen voor smart factories nu al in huis.  We werken samen met onze klanten en hebben ons assortiment elektrische actuators en besturingen ontwikkeld om hún uitdagingen het hoofd te bieden. Bovendien geven onze producten hen de bewegingsvrijheid en controle die ze nodig hebben”, aldus de woordvoerder van SMC.

Ga naar www.smc.eu voor meer informatie over de elektrische actuators en besturingen van SMC.

1 mei 2017