SMC stelt nieuwe normen op de Drinktec 2017 met veelzijdige oplossingen
Drinktec 2017
11 - 15 september 2017
Messe, München
Hal B3, stand 510
SMC, een wereldleider in pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie, tapt in stand 510 in hal B3 op de Drinktec uit een heel vat van flexibele oplossingen, speciaal voor de drankenindustrie.
De expositie, die van 11 tot 15 september in München wordt gehouden, is de belangrijkste vakbeurs ter wereld voor de drankensector en producenten van vloeibare voedingsmiddelen. SMC laat met een serie oplossingen met hygiënisch ontwerp, een hoge energie-efficiënte en de hoogste veiligheidsnormen zien wat de onderneming tot de wereldwijde partner bij uitstek maakt voor deze sector.
Een woordvoerder van SMC vertelt: “Op de Drinktec komen bezoekers van over de hele wereld. We verheugen ons erop ons uitgebreide assortiment producten te laten zien, die voldoen aan ISO 13849 en hoge luchtzuiverheidsniveaus en constante vulvolumes bieden. Met een wereldwijd servicenetwerk met sterke vertegenwoordiging in Azië, heeft SMC ook de infrastructuur, evenals de oplossingen, om bezoekers van de beurs te helpen hun doelen te behalen.”
Getoonde hoogtepunten omvatten SMC’s nieuwe schoonmaakmiddelbestendige 3-wegklep, de VHK-SDV0226 met LOTO-beveiliging, die zowel onder druk als in drukloze toestand gemakkelijk te monteren is.
Daarnaast wordt de CG5-X2977 gepresenteerd, een gemakkelijk te reinigen roestvaststalen cilinder, die geen typelabel heeft, maar is voorzien van hygiënische lasermarkeringen. De belangrijkste kenmerken zijn plattere oppervlakken voor gemakkelijk aansluiten op connectors, hygiënische dempschroef en een blauwe zuigerstangpakking conform FDA en EU 1935/200.
Met SMC’s populaire assortiment van pneumatische en elektrische actuators, zoals de elektrische actuator van de LEY-serie, wordt getoond hoe verschillende actuatorlengtes mogelijk zijn, ook in natte omgevingen. De roestvaststalen LEY-serie is bijvoorbeeld bestand tegen corrosie en agressieve schoonmaakmiddelen.
Het EX500 GEN2 veldbussysteem ten slotte biedt realtime gedistribueerde besturing en is compatibel met de Ethernet/IP™- en PROFINET-protocollen. Dit gedecentraliseerde model heeft 128 input/outputs, een geïntegreerde webserver en automatische adressering.
Bezoekers aan SMC’s stand 510 in hal B3 worden verwelkomd door een team van experts die klaarstaan met professioneel advies en klantgerichte ondersteuning. En donderdag 14 september luidt SMC om 17:00 een drukke expositiedag af met haar ‘Get Together Party’, waar vertegenwoordigers onder het genot van een hapje en een drankje na kunnen praten voordat ze weer naar huis gaan.
Meer informatie over SMC’s componenten en accessoires vindt u in het productcatalogusgedeelte op www.smc.eu.
1 mei 2017