Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC geeft klanten een gerust gevoel voor 2019

De branche kan de laatste maanden van 2019 met een gerust gevoel in gaan, omdat SMC de mogelijkheid biedt om de productie te verhogen en uiteindelijk de kosten te verlagen door efficiënte temperatuurregeling.

SMC, wereldwijd toonaangevend expert in pneumatiek, helpt de sector het hoofd koel te houden met de verwachte stijging van productiekosten in 2019.

Het bedrijf heeft zijn nieuwe initiatief ‘Een gerust gevoel’ (‘Give Yourself Peace of Mind’) gelanceerd, dat is gericht op fabrieksexploitanten in bijvoorbeeld de machine-, print- en verpakkingsindustrie. Het toont aan hoe voordelig het is om de temperatuur van warmte genererende apparatuur effectief te beheersen met behulp van thermo chillers. 

Een woordvoerder van SMC vertelt: “Een slechte temperatuurregeling is nog altijd een probleem voor veel gebruikers, die inkomsten mislopen door grote aantallen afgekeurde producten, een lage productkwaliteit en onbetrouwbare processen. 

“Onze thermo chillers van de HRS-serie zijn de slimme oplossing voor een proactieve, precieze temperatuurregeling van warmtegenererende apparaten.  Door deze effectieve regeling kunnen klanten een gerust gevoel hebben, omdat de productiviteit toeneemt, de machines beter presteren en de apparatuur langer meegaat.  Dat betekent dat gebruikers een ding minder hebben om zich zorgen over te maken. Zo kunnen ze zich concentreren op dringender productiebehoeften.”

De thermo chillers van de HRS-serie zijn verkrijgbaar in een instap-, standaard- en highlevel-versie voor uiteenlopende toepassingen.  De HRSE is het instapmodel, met 12 alarmen en luchtgekoelde koeling, een koelcapaciteit van 1,0 tot 1,9 kW en een temperatuurstabiliteit van ±2,0 ºC.  De HRS en de HRSH bieden dan weer luchtgekoelde en watergekoelde koeling, verwarmingsmogelijkheden met geavanceerde regelfuncties en afstandsbediening via RS232C, RS485 en contact I/Os.   Beide zijn geschikt voor bijna elke toepassing, inclusief buiteninstallaties als de grotere modellen worden gebruikt.

De HRS, het standaardtype, is de oorspronkelijke thermo chiller van SMC. Deze staat er om bekend dat hij gebruikers een gerust gevoel geeft dankzij zijn precisie en betrouwbaarheid.  De belangrijkste eigenschappen zijn een temperatuurstabiliteit van ±0,1 ºC tot ±1,0 ºC, uitgebreide koelmogelijkheden tot 13 kW en maximaal 42 alarmen, afhankelijk van het model.

De HRSH is de geavanceerdste thermo chiller van SMC, met een drievoudige frequentieregelaar die zowel de compressormotor als de ventilator en pomp bestuurt en zo voor lagere investerings- en bedrijfskosten zorgt.  Dit apparaat heeft een temperatuurstabiliteit van ± 0,1 ºC, een groot koelvermogen tot 28 kW en wel 44 alarmen.

Kijk voor meer informatie over SMC op www.smc.eu en ontdek hoe veel van onze klanten ervoor kiezen complete oplossingen bij één leverancier af te nemen dankzij ons internationale netwerk van experts en ondersteunende diensten, in combinatie met een uitgebreid assortiment wereldwijd te gebruiken producten, zoals onze reeks thermo chillers.

1 mei 2017