Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC oplossingen voor de drankenindustrie

Efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid in de drankenindustrie

Drankproductie is meer dan alleen het maken van lekkere dranken – het draait om snelle, precieze en hygiënische processen die zorgen voor efficiëntie en kwaliteit. Van opslag en mengen tot vullen en verpakken: SMC biedt automatiseringsoplossingen die je processen stroomlijnen, kosten verlagen en voldoen aan hygiëne- en veiligheidsnormen.

Oplossingen voor de grootste uitdagingen in de drankenindustrie

Onze uitgebreide assortiment dekt elk onderdeel van het drankenproductieproces:

  • Opslag en mengen van dranken – Zorg voor nauwkeurige controle over het mengen en blenden van dranken met energiezuinige oplossingen voor fluid handling.
  • PET-flessen blazen – Oplossingen voor hogedrukluchtregeling voor PET-blazen, die het energieverbruik verlagen en tegelijkertijd constante fleskwaliteit garanderen.
  • Spoelen en vullen – Behoud hygiënische en aseptische processen met CIP-compatibele componenten (Clean-in-Place) en verminder het risico op besmetting.
  • Afsluiten en etiketteren – Betrouwbare, geautomatiseerde oplossingen voor het afsluiten en etiketteren, afgestemd op de hoge snelheid van moderne drankproductielijnen.
  • Verpakken en transporteren – Geavanceerde vacuüm- en procesautomatiseringsoplossingen zorgen voor veilig en efficiënt verpakken.
  • Palletiseren en depalletiseren – Slimme palletiseeroplossingen verminderen stilstandtijd en verbeteren de efficiëntie van materiaalhandling.

Door geavanceerde automatiserings- en besturingstechnologieën te integreren, helpen we je om hoge productiesnelheden te behalen zonder concessies te doen aan kwaliteit. Onze oplossingen zijn ontworpen om veelvoorkomende uitdagingen in de sector aan te pakken – van snellere productwissels tot het werken met corrosieve chemicaliën en het implementeren van hygiënische en aseptische processen.

Daarnaast zetten we in op energie- en milieuefficiëntie. Zo voldoet jouw productie niet alleen aan de regelgeving, maar lever je ook een bijdrage aan duurzaamheidsdoelen. Onze condition-based monitoring systemen geven je realtime inzicht in je processen, waardoor je onderhoud proactief kunt plannen en continu kunt verbeteren.

 Met SMC als partner kun jij je focussen op wat je het beste doet – geweldige dranken maken – terwijl wij zorgen voor de complexiteit van je productieproces. Ontdek vandaag nog onze oplossingen en kijk hoe wij je productie naar een hoger niveau kunnen tillen.

Storage, process and mixing

With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.

Storage, process and mixing

Highlighted Products

Filling

It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.

Filling

Highlighted Products

Pasteuriser

To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.

Pasteuriser

Highlighted Products

Labelling

For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.

Labelling

Highlighted Products

Case packing and conveying

By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime

Case packing and conveying

Highlighted Products

De-palletising and palletising

With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.

De-palletising and palletising

Highlighted Products

Ontdek ons productaanbod voor de specifieke behoeften van de drankenindustrie

    No tabs defined

Drankenindustrie gerelateerde informatie

 

Ontdek de SMC Expertise Hub

Mike Brown | European Industry Manager

"SMC beschikt over een schat aan kennis op het gebied van automatisering en processen in de drankenindustrie, zowel bij de eindgebruiker als bij de machinebouwer. Dankzij de expertise van ons team helpen wij onze klanten om een hogere productiviteit en lagere total cost of ownership te realiseren, vanaf nieuwe investeringen tot en met de volledige levensduur van de machine.”

Mike Brown | European Industry Manager

Heb je vragen over dranken(productie)?

Vraag het onze experts!