Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Energie efficiëntie
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Wist u dat pneumatische apparatuur ongeveer 20% uitmaakt van het energieverbruik in een fabriek? Blaaslucht is de belangrijkste factor, verantwoordelijk voor meer dan 40% van het luchtverbruik. Actuatoren zijn goed voor 14% en luchttoevoer 9%. Efficiëntere blaaslucht kan worden bereikt door de juiste nozzle te kiezen.
Als wij een SMC Baseline Check in uw fabriek uitvoeren, komen wij met verbetervoorstellen om uw persluchtverbruik en CO2-uitstoot te reduceren.
Ontdek enkele van onze energiebesparende producten:
IBG serie Energiebesparend 85% reductie van luchtverbruik
AXTS-X2 serie Luchtbesparend, lange levensduur 50% reductie van luchtverbruik
ZK2-A serie Energiebesparend, luchtbesparend, geluidsreductie 93% reductie van luchtverbruik
ISA3-L serie Luchtbesparend, ondersteunt preventief en voorspellend onderhoud 60% reductie van luchtverbruik
VBA-X3145 serie Luchtbesparend, geluidsreductie 40% reductie van luchtverbruik 80% reductie van werkingsgeluid
HRL serie Energiebesparend, ruimtebesarend 30% reductie van energieverbruik
SMC is uw partner voor een duurzame toekomst. Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar d eduurzame producten van SMC? Neem contact met ons op, we helpen u graag. Wij denken met u mee om een zo efficiënt moglijk productieproces te creëren.