Voldoen aan uw uitdagingen en uw succes vergroten. Dat is wat ruim 20.000 SMC medewerkers wereldwijd iedere dag stimuleert.
Wij willen uw vertrouwen verdienen.
Om de partner te zijn die er altijd voor u is.
SMC is opgericht in 1959 in Tokyo (Japan) als fabrikant van gesinterde metalen filters en filtratiesystemen. Door de transitie van pneumatische basissystemen naar meer geavanceerde automatiseringsoplossingen heeft SMC nu een wereldwijd marktaandeel van 30% en 65% op de Japanse markt.
Met 12.000 basisproducten en meer dan 700.000 varianten biedt SMC oplossingen die variëren van luchtverzorging en instrumentatie tot ventielen en actuatoren voor het automatiseren van vrijwel iedere stap in het automatiseringsproces.
Landen
Sales Engineers
Medewerkers wereldwijd
Productievestigingen wereldwijd
Technische centra
Jaarlijks in mei presenteert SMC Corporation de belangrijkste geconsolideerde financiële resultaten van het boekjaar dat tot 31 maart loopt.
Op de pagina Investor Relations vindt u actuele financiële informatie van SMC Corporation. Klik hier voor het persbericht over de financiële resultaten van 2019 (boekjaar eindigend 31 maart 2020).
De jaren en gebeurtenissen die ons hebben gevormd
Vind de dichtstbijzijnde vestiging van SMC