Waar letten wij op?
Je sollicitatie is hét moment om de aandacht op jezelf te vestigen!
Schrijf een zo overtuigend mogelijke sollicitatie en voeg documenten bij die dit onderstrepen. Een complete sollicitatie kan dan meteen worden doorgestuurd naar de afdeling waar je hebt gesolliciteerd. Een volledige sollicitatie bestaat voor ons uit:
- Een overtuigende sollicitatiebrief inclusief mogelijke startdatum
- Een up-to-date CV met vermelding van alles wat relevant is voor de functie
- Relevante documenten (diploma's, certificaten, en referenties van eerdere werkgevers)
- Andere aantoonbare activiteiten die belangrijk kunnen zijn voor de functie waarnaar je solliciteert
Hoe solliciteer je? Het sollicitatieprofiel.
Iedere succesvolle sollicitatie begint met nadenken over je kwaliteiten en ambities. Wat kan ik allemaal? Wat wil ik? Welke capaciteiten kan ik inbrengen in de functie die ik wil?
Hoe eerlijker en vollediger je antwoorden op deze vragen zijn en hoe beter je competenties aansluiten op onze wensen, hoe meer kans je hebt op een successvolle sollicitatie. Het is belangrijk dat je ervan overtuigd bent dat de beoogde functie en SMC als bedrijf echt aansluiten op wie je bent en wat je meebrengt.
Je zult ook veel hebben aan je 'zelfonderzoek' tijdens een eventueel sollicitatiegesprek met ons. Hoe realistischer je bent en hoe authentieker en overtuigender je overkomt, des te eenvoudiger kun je zelfs de moeilijkste vragen beantwoorden.
Zorg er voor dat je CV en alle relevante documenten zijn bijgevoegd bij je sollicitatie.
Je CV
De continuïteit van je CV moet duidelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld een overzicht geven van de onderwerpen die je hebt behandeld tijdens je studie en vervolgens je eerste technische baan vermelden. Zo is je sollicitatie authentiek en begrijpen wij beter waarom je solliciteert op een bepaalde functie.
Als je ook andere dingen hebt gedaan en andere richtingen hebt verkend, zijn we geïnteresseerd in de motieven voor die keuzes.
Jouw motivatiebrief
Motivatiebrieven moeten kort en to-the-point zijn. Informatie over je loopbaan of de betreffende vacature is hier overbodig. In het algemeen moet je motivatiebrief overtuigen door individualiteit. Noem je persoonlijke redenen waarom je bij SMC wilt werken.