SMC pristato maisto pramonei skirtą elektrinę pavarą
Naujoji HF2A-LEY pavara sukurta specialiai maisto pramonei ir idealiai tinka įrenginiuose, kuriems būtina reguliari dezinfekcija ir valymas. IP69K apsaugos klasės nerūdijančiojo plieno cilindro korpusas yra atsparus dulkėms ir purslams. Pavara pagaminta iš FDA[1] reikalavimus atitinkančių medžiagų, o joje naudojama maisto pramonei skirta NSF H1 klasės alyva. Cilindras su kintamosios srovės servovarikliu užtikrina tikslų padėties nustatymą maisto produktų smulkinimo, kapojimo, pripildymo ir kitų procesų metu.
Valymas aukšto slėgio įranga yra būtina procedūra, norint užtikrinti atitiktį maisto pramonėje taikomiems higienos reikalavimams. IP69K apsaugos klasė reiškia, kad cilindras gali atlaikyti iki 8 MPa sroves, esant 75 °C temperatūrai, o SUS304 nerūdijančiojo plieno konstrukcija apsaugo nuo korozijos, galinčios atsirasti dėl dažno skalavimo. Lygus paviršius su užapvalintais kraštais neleidžia kauptis skysčiams ir daugintis bakterijomis, ir taip padeda išlaikyti aukštą higienos lygį. Cilindro dalies numeris išgraviruotas lazeriu, tad išlieka įskaitomas net po daugelio plovimų aukšto slėgio srove.
Dėl naudojamų FDA1reikalavimus atitinkančių sandariklių ir grandiklių bei maisto pramonei skirtos NSH F1 alyvos, cilindras yra tinkamas sąlyčiui su maistu. Šie komponentai yra mėlynos spalvos, todėl atsilaisvinusius ir į galutinį maisto gaminį patekusius jų likučius paprasta pastebėti.
Konstrukcija, kai cilindras yra kartu su servovarikliu, taupo laiką projektuojant įrenginius. Reikiamą dydį nesudėtingai pasirinksite pagal nuorodas SMC interneto svetainėje. Galimi keli dydžiai ir variantai: taktai iki 800 mm, maks. greitis iki 1200 mm/s ir apkrovos iki 18–80 kg (horizontaliai) ir 8–72 kg (vertikaliai).
„HF2A-LEY pavara sukurta taip, kad užtikrintų aukštą našumą sudėtingomis sąlygomis, kurios būdingos maisto pramonės procesams. Laikantis pramonės standartų sukurtas ir itin aukšta kokybe pasižymintis cilindras savo ilgu tarnavimo laikotarpiu sumažins techninės priežiūros poreikį ir užtikrins aukštą galutinio produkto kokybę.“ – teigia Karl-Erik Larsson, SMC produkto vadovas.
2025-02-18