Identificazione dei prodotti conformi alla direttiva RoHs:
I prodotti a norma RoHs sono identificati mediante marcatura [H] sul prodotto e sulle etichette delle confenzioni. Per la conformità dei prodotti con marcatura [G] si prega di controllare la dichiarazione di conformità.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/products/rohs/rohs-01.jpg)
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/products/rohs/rohs_02.jpg)
- I prodotti elettrici con marcatura CE sono conformi con RoHs. Visualizza tutti i prodotti con marcature CE e i relativi certificati.
- Per i prodotti non contenenti componenti elettrici e/o elettronici, SMC rilascerà la garanzia di non utilizzo su richiesta.
Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche coperte dalla direttiva RoHs:
-
Grandi elettrodomestici
-
Piccoli elettrodomestici
-
Aparrecchiature informatiche e di telecomunicazione
-
Apparecchiature di consumo
-
Aparecchiature di illuminazione
-
Strumenti elettrici ed elettronici
-
Giocattoli, attrezzature per il tempo libero e lo sport
-
Dispositivi medici
-
Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
-
Distributori automatici
-
Altre AEE che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti
I prodotti SMC rientrano nelle categorie 9 e 11.
Applicazioni/Materiali esenti dei prodotti SMC:
6(a): Piombo come legante nell'acciaio per scopi di lavorazione meccanica e nell'acciaio galvanizzato contenente fino allo 0,35% di piombo in peso
6(b): Piombo come legante nell'alluminio contente fino allo 0,4% di piombo in peso
6(c): Lega di rame contente fino al 4% di piombo in peso
7(a): Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso)
7(b): Piombo in saldature per server, sistemi di storage e storage array, apparecchiature per infrastrutture di rete per la commutazione, segnalazione, trasmissione e gestione di rete per le telecomunicazioni
7(c)-I: Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo in vetro o ceramica diversi dalla ceramica dielettrica nei condensatori, ad esempio dispositivi piezoelettrici, o in un composto a matrice di vetro o ceramica
7(c)-II: Piombo in ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V AC o 250 V DC o superiore
8(b): Cadmio e i suoi composti nei contatti elettrici
In SMC siamo attenti all'ambiente
In SMC siamo molto attenti alla sostenibilità ambientale e siamo consci che sia una delle più grandi sfide da affrontare. Per questo, sviluppiamo e forniamo prodotti rispettosi dell'ambiente.
Questo impegno si traduce nei seguenti sette principi:
- Riduzione dei componenti nocivi per l'ambiente
- Riduzione di rumori, vibrazioni e odori
- Attenzione sui prodotti ad efficienza energetica
- Conservazione delle risorse naturali
- Attenzione al trasporto e al confezionamento
- Smaltimento attento
- Divulgazione di informazioni sulle attività ecologiche (Green Activities).
Le informazioni sopra indicate sono la nostra interpretazione sulla base delle normative legali a partire da agosto 2017.
I clienti che acquistano i prodotti di SMC per l’uso in apparecchiature a norma RoHS devono studiare la Direttiva per comprenderne gli obblighi legali.