Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Software di calcolo di riempimento e scarico serbatoio

Controlla i tempi per una massima efficienza

Il tuo circuito pneumatico richiede una portata o una pressione superiore a quella che la tua linea può fornire? Allora hai bisogno di un serbatoio d'aria e dovrai conoscere il tempo necessario per riempirlo e svuotarlo.

Il software di calcolo di riempimento e scarico serbatoio ti aiuterà a conoscere i tempi di riempimento e di scarico del serbatoio d'aria che hai scelto, così come le indicazioni di pressione e temperatura dei cambiamenti isotermici e adiabatici.

Trova la soluzione adatta a te

Potresti essere interessato a

  • Come procedere

  • Requisiti di Sistema

Come procedere

Estrai il file scaricato in una cartella temporanea di tua scelta ed esegui "setup.exe". Al termine dell'installazione puoi cancellare la cartella.

Requisiti di Sistema

I seguenti browser e versioni sono consigliati per utilizzare la versione online del software:

  • Google Chrome 77.0 o versioni successive.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versioni successive.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versioni successive.
  • Microsoft Edge 17 o versioni successive.
  • Safari 11.0 o versioni successive.

Requisiti di sistema per la versione scaricabile:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o più
  • Hard Disk: 500 MB o più di spazio libero su disco (Quando si installa il software)
  • Display: 1024×768pixel o più
  • CPU: Celeron 2GHz o più