Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Conversione dell'umidità/Software di calcolo della quantità di acqua condensata

Tieni d'occhio l'umidità

L'umidità nel sistema di aria compressa è un problema critico che può portare a guasti operativi, riduzione della vita utile e malfunzionamenti. È quindi fondamentale controllarla e conoscerne i costi.

Con il software di calcolo della quantità di aria condensata è possibile convertire le informazioni dall'umidità relativa al punto di rugiada atmosferico o al punto di rugiada in pressione, e viceversa. Inoltre, sarai in grado di calcolare la quantità di scarico per unità di tempo o volume, in modo da poter progettare alla perfezione il tuo sistema.

Trova la soluzione adatta a te

Potresti essere interessato a

  • Come procedere

  • Requisiti di Sistema

Come procedere

  • CRB2-Z: Attuatore rotante tipo a paletta
  • CRBU2-Z: Attuatore rotante tipo a paletta, Tipo a montaggio libero
  • CRB1: Attuatore rotante, tipo a palmola
  • MSU: Unità rotanti
  • CRJ: Attuatore rotante miniaturizzato, a pignone e cremagliera
  • CRA1-Z: Attuatore rotante, pignone e cremagliera
  • CRQ2: Attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera
  • MSQ: Unità rotante a pignone e cremagliera
  • MSZ: Unità rotante a 3 posizioni
  • CRQ2X: Attuatore rotante compatto a bassa velocità, Tipo pignone e cremagliera
  • MSQX: Unità rotante a bassa velocità, Tipo pignone e cremagliera
  • MRQ: Attuatore rotante

 

Requisiti di Sistema

I seguenti browser e versioni sono consigliati per utilizzare la versione online del software:

  • Google Chrome 77.0 o versioni successive.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versioni successive.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versioni successive.
  • Microsoft Edge 17 o versioni successive.
  • Safari 11.0 o versioni successive.

Requisiti di sistema per la versione scaricabile:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o più
  • Hard Disk: 500 MB o più di spazio libero
  • Display: 1024×768pixel o più
  • CPU: Celeron 2GHz o più