Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Software di calcolo della portata / Composizione della conduttanza

Conoscere le condizioni di lavoro

Se desideri dimensionare un circuito pneumatico o per fluidi e hai bisogno di conoscere il flusso d'aria, di gas, di vapore saturo o di qualsiasi liquido del tuo sistema, questo software è la soluzione perfetta per te.

Grazie al software di calcolo della portata/composizione della conduttanza, sarai in grado di ottenere la portata, le caratteristiche di pressione e la conduttanza del tuo circuito.

Software di calcolo della portata/ Composizione della conduttanza

Liquido, Vapore saturo, Calcolo delle caratteristiche di portata del gas

Potresti essere interessato a

  • Termini di utilizzo

  • Requisiti di Sistema

Termini di utilizzo

  • I risultati del dimensionamento e dei calcoli ottenuti con questo calcolatore possono differire da quelli ottenuti con le apparecchiature reali.
  • Quando si utilizza un prodotto contenuto all'interno del software, leggere le "Istruzioni di sicurezza", le "Precauzioni", le "Precauzioni specifiche del prodotto" e le "Specifiche" descritte nel manuale del prodotto.
  • Il software e i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • SMC non garantisce l'accuratezza dei risultati di dimensionamento e di calcolo ottenuti dal software.
  • SMC non è responsabile di eventuali danni derivanti dall'uso del software.

Requisiti di Sistema

I seguenti browser e versioni sono consigliati per utilizzare la versione online del software:

  • Google Chrome 77.0 o versioni successive.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versioni successive.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versioni successive.
  • Microsoft Edge 17 o versioni successive.
  • Safari 11.0 o versioni successive.

Requisiti di sistema per la versione scaricabile:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o più
  • Hard Disk: 500 MB o più di spazio libero su disco (Quando si installa il software)
  • Display: 1024×768pixel o più
  • CPU: Celeron 2GHz o più