Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Software di calcolo del consumo di aria compressa / Portata istantanea richiesta

Metti dei numeri al tuo sistema d'aria

Stai progettando un sistema pneumatico e devi dimensionare i componenti? Hai bisogno di stimare il consumo delle tue applicazioni?

Il software di calcolo del consumo di aria compressa ti permette di ottenere i valori della portata d'aria massima e minima di un ciclo di lavoro, così come il consumo totale di aria del circuito pneumatico per ciclo. In questo modo, potrai dimensionare con precisione i tuoi componenti e progettare un sistema efficiente.

Trova la tua soluzione

Potresti essere interessato a

  • Requisiti di Sistema

Requisiti di Sistema

I seguenti browser e versioni sono consigliati per utilizzare la versione online del software:

  • Google Chrome 77.0 o versioni successive.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versioni successive.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versioni successive.
  • Microsoft Edge 17 o versioni successive.
  • Safari 11.0 o versioni successive.

Requisiti di sistema per la versione scaricabile:

  • Sistema operativo: Windows 8.1/10 (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o più
  • Hard Disk: 500 MB o più di spazio libero su disco (Quando si installa il software)
  • Display: 1024×768pixel o più
  • CPU: Celeron 2GHz o più