Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Soluzioni IO-Link

Soluzioni per una produzione intelligente

Sulla scia della Lean Manufactory, l'attenzione è cambiata ancora una volta.

Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di produzione utilizzando operazioni più automatizzate e l'uso di analisi dei dati, la smart manufactory è all'ordine del giorno. Questo approccio, guidato dalla tecnolgia, utilizza macchinari collegati alla rete internet per monitorare il processo produttivo, e ha visto lo sviluppo di componenti smart.

I prodotti IO-Link di SMC possono aiutarti a migliorare la produttività e a ridurre i costi, garantendo processi di produzione dinamici e portando alla Smart Flexibility che il mercato sta sempre più cercando di raggiungere. Inoltre, ti permetteranno un miglioramento continuo della strategia di manutenzione della tua azienda.

Vuoi saperne di più? Scopri i nostri prodotti smart!

 

Approfitta dei vantaggi di IO-Link con SMC

Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.

 

Che cos'è IO-Link?

IO-Link (IEC61131-9) è un protocollo di comunicazione seriale aperto che consente lo scambio bidirezionale dei dati dai sensori e dispositivi che supportano IO-Link e che sono collgati a un master. Il master IO-Link può trasmettere i dati attraverso vari sistemi, bus di campo o backplane bus, rendendo accessibili i dati per azioni immediate o analisi a lungo termine attraverso un sistema informatico industriale (PLC, HMI, etc.).

 

I vantaggi di IO-Link:

  • Risparmio di tempo e costi grazie alla riduzione delle operazioni di cablaggio
  • Intelligenza e comunicazione con l'uso di sensori standard, senza costi aggiuntivi
  • Riduzione dei ricambi grazie alla standardizzazione dei moduli di ingresso/uscita
io-link-architectures.jpg
  • Wireless

  • Master

  • Sensori

  • Attuatori

Wireless

Sfrutta la tecnologia più avanzata grazie alla combinazione di IO-Link e la comunicazione wireless

Master

Trasparenza dei datidal livello dei sensori e degli attuatori, fino al livello di automazione attraverso un master IO-Link

Sensori

Una gamma diversificata per misurare il flusso, la pressione, il vuoto e la posizione dell'attuatore, consentendo lo scambio di dati diagnostici.

 

Flussostati

 

 

 Pressostati

 

 

Vacuostati

 

 

Sensore di posizione per attuatori

 

 

Rilevatore di condensa

 

Attuatori

Trasmissione di dati di parametrizzazione dell'attuatore tramite IO-Link

 

I vantaggi di IO-Link con SMC

Miglioramento della disponibilità dei dati

Miglioramento della disponibilità dei dati

Sono disponibili tre tipi di dati primari classificati in dati ciclici (dati trasmessi automaticamente con regolarità) e dati aciclici (dati trasmessi secondo necessità o su richiesta).

  • Dati di processo: Le letture realizzabili con il dispositivo
  • Dati di servizio: Informazioni sul dispositivo stesso
  • Dati di evento: Notifiche (diagnostica)
Miglioramento della disponibilità dei dati

Diagnostica di prodotto

Diagnostica di prodotto

Non si deve aspettare un guasto di processo per sostituire un sensore.

I dispositivi sono sempre monitorati per conoscerne le condizioni mediante i dati di evento.

A seconda del dispositivo, è possibile verificare se sono sottoposti a temperatura o a pressione eccessiva, se sono al di fuori del campo nominale, se sono presenti guasti interni, etc.

Diagnostica di prodotto

Accesso remoto

Accesso remoto

Soluzioni personalizzate costringono ad una continua variazione dei parametri. Il sistema di controllo (PC) riduce al minimo i tempi, migliorando le caratteristiche della macchina.

Accesso remoto

Facile sostituzione del dispositivo

Facile sostituzione del dispositivo

La sostituzione Plug & Play semplifica il collegamento: un normale connettore per comunicazione ed alimentazione.

I parametri vengono salvati nel master, abilitando l'impostazione automatica dopo il collegamento del dispositivo.

Facile sostituzione del dispositivo

Antimanomissione

Antimanomissione

Le funzioni di blocco dei tasti impedisce alle persone non autorizzate di manomettere le impostazioni.

Antimanomissione

Potresti essere interessato a

 

Esplora l'Expertise Hub SMC

Adottare IO-Link, nel modo più semplice
di Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC France
Leggi l'articolo (EN) 

Dare un senso ai sensori
di Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy
Leggi l'articolo 

Vuoi avere maggiori informazioni su IO-Link?

Chiedi ai nostri esperti!