Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Industria degli sterilizzatori
Gli sterilizzatori medici sono dispositivi utilizzati per la sterilizzazione di strumenti e materiali medici per prevenire la contaminazione da germi e batteri. La corretta sterilizzazione di questi strumenti è essenziale per garantire sicurezza ai pazienti e prevenire la trasmissione di malattie.
SMC dispone di un'ampia gamma di prodotti come valvole, raccordi, pressostati, flussostati e filtri regolatori che rendono i tuoi sterilizzatori affidabili.
Scopri quali prodotti possono aiutarti a raggiungere un'elevata qualità.
La nostra gamma di prodotti per rispondere alle esigenze del settore degli sterilizzatori
Autoclave da banco
Autoclave di grandi dimensioni
Sterilizzatore a ossido di etilene
Sterilizzatore a perossido di idrogeno
Gli sterilizzatori a vapore sono una parte essenziale del processo di decontaminazione e sterilizzazione eseguito nei reparti di trattamento sterile (SPD) di ospedali, cliniche e strutture dentistiche.
Serie JSX
Portata fino a 2200l/min (acqua)
Serie VX2
Consumo energetico ridotto (4.5 W)
Serie VX3
Valvola a 3 vie utilizzabile con diversi fluidi
Serie VXS2
Non è necessaria la pressione del fluido per il funzionamento della valvola
Serie VXK
Valvola a 2 vie con filtro a Y integrato
Serie KKA
Innesti rapidi in acciaio inox
Serie KQG2
Acciaio inox 316
Serie JSXD
Portata fino a 2200 l/min (acqua)
Serie VXB
Bassa caduta di pressione grazie alla costruzione a sede inclinata
Serie SY
Design compatto e portata elevata
Serie AC-D
Classi di purezza dell'aria certificata secondo ISO8573-1:2010
Serie WF300
Rimozione di corpi estranei nella linea idraulica
Serie LQ
Gran purezza ed elevata resistenza alle sostenze chimiche
Serie TL
Tubi per camera bianca e resistenti alle sostanze chimiche
Gli sterilizzatori a ossido di etilene sono utilizzati per sterilizzare dispositivi sensibili al calore e all'umidità, che verrebbero invece danneggiati dalla sterilizzazione a vapore o eseguita con prodotti chimici liquidi. Tra questi, prodotti in plastica, in gomma e dispositivi sensibili al calore.
Serie JSY
Valvola estremamente leggera e compatta
Serie ISE70G
Display inclinato e rotazione di 336°
Serie PSE
Pressostato digitale
Regolatori di pressione e valvole
Serie PF2M7(-L)
Un unico sensore per CO2, aria secca, N2 e Ar
Serie ZH
Compatto e leggero
Sere KQ2
Diametro esterno del tubo applicabile: da Ø 2 a Ø 16 mm
Serie TU
La sterilizzazione con perossido di idrogeno è un processo di sterilizzazione a bassa temperatura, comunemente utilizzato per sterilizzare dispositivi sensibili al calore. Il processo prevede che il vapore H2O2 riempia la camera di sterilizzazione, entrando così in contatto con le superfici esposte del dispositivo.
Serie LVC/LVA/LVH
Bassa generazione di impurità
Serie LVM
Portate fino a 0.9 l/min (acqua) e 57 l/min (aria)
Serie LPV
Isolamento completo del fluido
Serie PVQ
Portata fino a 100 l/min