Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Industria dei Pneumatici
Chi non ha mai disegnato un'auto? Abilità artistiche a parte, sicuramente tre elementi sono sempre presenti in ogni disegno: i finestrini, il telaio e le ruote. Nessuno può mettere in dubbio che le automobili abbiano bisogno delle ruote, e questo principio è così basilare da rendere i pneumatici un pilastro fondamentale dell'industria automobilistica. Per raggiungere un'elevata competitività, senza rinunciare alla qualità, SMC offre prodotti per garantire che il tuo processo di produzione dei pneumatici funzioni al meglio.
Trova i prodotti che possano aiutarti a migliorare la tua produttività e a raggiungere un'alta qualità con le nostre soluzioni specificatamente progettate per l'industria della produzione dei pneumatici.
Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.
"Che si tratti di progettare un nuovo sistema di dosaggio automatico per il mixer, di implementare la manutenzione predittiva su una confezionatrice, di aumentare l'efficienza energetica nel processo di vulcanizzazione o di personalizzare la movimentazione del "green tyre", i prodotti, i servizi e la competenza di SMC possono dare un valore tangibile al tuo progetto."
Dosaggio e Miscelazione
Preparazione dei componenti
Produzione del cerchietto
Assemblaggio/Confezione
Vulcanizzazione
Ispezione, movimentazione e stoccaggio
Nella fase iniziale del processo di fabbricazione di un pneumatico è fondamentale comprendere le condizioni gravose dell'ambiente di lavoro e le elevate prestazioni richieste nelle fasi di trasporto, dosaggio e pesatura dei prodotti chimici e in quelle di miscelazione e raffreddamento della mescola di gomma.
Serie JSXFA
Serie 55-CQ2
Serie IDFA
Serie ISE20/ZSE20
Serie C95
La preparazione dei componenti è un processo che richiede una costante e puntuale alimentazione del materiale ed è solitamente composto da lunghe linee di produzione. È di fondamentale importanza che le macchine lavorino in modo affidabile, subendo il minor numero di arresti e garantendo una qualità costante nel tempo.
Serie IR
Serie KF
Serie IZT40/41/42
Serie ASV
Serie TH
Dalla preparazione del filo metallico all'assemblaggio finale del cerchietto, ogni fase del processo richiede un controllo preciso. Con i prodotti SMC puoi verificare con precisione la tensione del filo, assicurarne un avvolgimento corretto e movimentare facilmente i pezzi finiti.
Serie LEY
Serie ITV
Serie MHC2
Serie C85
Serie AN00
In questa fase, velocità e affidabilità sono i fattori chiave per ottenere un'alta produttività. Con SMC puoi fornire la tua macchina di una soluzione innovativa per l'assemblaggio dei pneumatici e contribuire a velocizzare il processo tramite la digitalizzazione delle operazioni.
Serie MLGP-Z
Serie SY
Serie EX600-W
Serie VEX1*0
Durante il processo di vulcanizzazione si generano alte temperature, ed è importante che i componenti continuino a lavorare correttamente in queste condizioni gravose. SMC dispone di prodotti per ciascuna delle fasi di questo processo: boiaccatura, carico e scarico del pneumatico, raffreddamento e pulizia dello stampo, e automazione delle valvole di processo.
Serie C96
Serie KQG2
Serie VEX-X115
Serie D-MP
È fondamentale verificare che i pneumatici siano venduti senza imperfezioni, così da evitare problemi di prestazione. Inoltre, un sistema efficiente di movimentazione, trasporto e stoccaggio dei pneumatici può migliorare la produttività generale dell'impianto.
Serie CVQ
Serie RSQ-Z
Serie AC-D
Serie HRS090
Serie PA3000