Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Industria degli snack
Gli snack possono avere un'infinità di colori, sapori, forme e consistenze diverse. SMC comprende le diverse esigenze del processo produttivo di gni tipologia di snack, come, ad esempio, la pelatura, lamiscelazione, la frittura, l'affettatura o la pesatura.
Per ogni fase del processo siamo in grado di fornire la soluzione perfetta per soddisfare i requisiti delle tue applicazioni, oltre a garantire il minimo rischio di contaminazione e un risparmio in termini di energia.
"I consumatori sono sempre più attenti a uno stile di vita salutare ed equilibrato e ciò si riflette nella crescente domanda di alimenti che offrono benefici funzionali, come quelli a base vegetale, a ridotto contenuto di zuccheri e arricchiti con ingredienti sani e genuini. Anche i podotti in edizione limitata stanno guadagnando terreno, specialmente tra i consumatori della generazione Z, che cercano esperienze di prodotto uniche e anticonvenzionali. SMC è già pronta a sostenere questo veloce cambiamento con soluzioni flessibili, sicure, affidabili e altamente tecnologiche."
Prodotti per rispondere alle esigenze di ogni fase del processo produttivo
Tubi e Raccordi
Attuatori lineari
Attuatori guidati
Attuatori resistenti all'ambiente
Trattamento aria
Serie TH
Grande resistenza alle sostanze chimiche e al calore
Serie KP
Privi di impurità, per sistemi di soffiaggio
Serie TP
Pulizia delle parti, montaggio a doppio imballaggio in camera bianca
Serie KFG2
Prestazioni in ambienti altamente corrosivi, prodotti chimici aggressivi e temperature estreme tra -65° e 260°C
Serie KQB2
Ambienti corrosivi con temperature fino a 150°C
Serie KQG2
Ambienti aggressivi e corrosivi con temperature fino a 150°C
Serie M
Aree corrosive e ristrette
Serie KK
Modello di collegamento istantaneo che permette una riduzione di peso
Serie ASG
Adatto per aree in cui il lavaggio potrebbe degradare il controllo standard dei fluidi, come nel caso di alimeti o imballaggi
Serie CP96-X65
Ampia gamma di attuatori
Serie CP96-C-X65
Cilindro ISO 15552 a doppio effetto, con unità di bloccaggio
Serie CG5/CJ5
Compatibile con il grasso alimentare
Serie MGP-Z-XC6
Movimento preciso e facile installazione
Serie MGQ
La soluzione ideale per attuatori lineari soggetti a carichi elevati. Ideale per applicazioni con movimentazione di materiale
Serie CG1-Z
Ampia gamma di varianti di cilindri e opzioni di montaggio
Serie MGP-R/V-Z
Movimento preciso
Serie CQ2-Z
Ampia gamma di opzioni disponibili
Serie CQS
Adatto per applicazioni in spazi ristretti
Serie CQM
Permette di montare direttamente i pezzi da lavorare
Serie CQU
Prestazioni che consentono di risparmiare spazio ed energia
Serie SFDA
Conforme FDA
Sistemi in bus di campo
Raccordi
Serie HY(D)B
Superficie arrotondata per una facile pulizia. Maggiore resistenza all'acqua
Serie HY(D)C
Conforme a ISO/VDMA. La struttura senza lubrificazione aumenta notevolmente la resistenza all'acqua
Serie HY(D)G Seri
Nuovo sistema di lubrificazione che migliora la resistenza all'acqua
Serie HY(D)Q
Il nuovo modello di sensore consente di pulire facilmente la superficie del cilindro
Serie CG5-X2977
Cilindro in acciaio inox con lubrificazione a grasso per macchine alimentari, conformi agli standard FDA
Serie HF2-BAC
Purifica l'aria dai batteri, sanifica la tua aria compressa
Serie EX600
Aumenta le capacità di comunicazione e migliora l'efficienza con una manutenzione più semplice
Serie EX260
Centralizzato e compatto per una comunicazione che riduce costi e tempi di installazione
Serie KFG2H-E
Certificato per prevenire l'accumulo di liquidi e corpi estranei. Grado di protezione IP69K
Serie KFG2H-C
Ridotto accumulo di liquidi residui
Serie KFG2-F
Per ambienti altamente corrosivi, sostanze chimiche aggressive e temperature estreme tra -65° e 260°C
Serie KQB2-F
Serie KQG2-F
Ambienti ostili e corrosivi con temperature fino a 150°C
Raccordi e Tubi
Attuatori
Serie TL
Gran purezza (super PFA). Temperatura massima di esercizio: 260°C
Serie AF-A-X440
Impedisce la contaminazione
Serie AR-B-X440
Regolatore mosulare. Disponibile con meccanismo di riflusso incorporato
Serie AW-B-X440
Filtro regolatore modello modulare
Serie SRH
Regolatore in acciaio inox a contaminazione controllata, progettato per ridurre al minimo il fluido residuo
Valvole per il controllo direzionale
Valvole di processo
Fluoropolimero
Serie LVA
Impedisce la formazione di microbolle. Aumenta notevolmente la durata delle guarnizioni e riduce la formazione di particelle
Serie LVC
Elimina la possibilità di liquidi residui nelle felettature delle tubazioni
Serie VX3
Utilizzabile con un'ampia varietà di fluidi
Serie VND
Conbinazione di valvole di processo azionabili con differenziale di pressione zero, disponibile in numerose varianti
Serie TD
Resistente alle sostanze chimiche. Temperatura massima d'esercizio: 260°C
Serie LQ
Per industria chimica, alimentare, medicale, dei semiconduttori, etc.
Serie TU-X214
Diametro esterno del tubo applicabile: Ø 4 a Ø 12 mm. Disponibile in 8 varianti di colore
Serie TUL
Strato esterno in poliuretano, strato interno in fluoropolimero
Serie PF2D5
Per acqua deionizzata e agenti chimici
Serie SRF
Per regolare l'acqua deionizzata e l'azoto in applicazioni in camera bianca
Serie PAF
Costruita con parti del corpo non metalliche per assicurare una compatibilità perfetta quando si usano sostanze chimiche "high purity"
Attuatori elettrici
Prodotti per il vuoto
Serie LEH
Per pezzi che necessitano di una manipolazione morbida e sicura
Serie LES
Ideale per non perdere la posizione
Serie LZ
Per applicazioni standard, solo compatibile con il driver LC3F2
Serie AC-D
Classi di purezza dell'aria conformi alla norma ISO 8573-1:2010. Previene l'accumulo di polvere e corpi estranei
Serie AMS20/30/40/60
Ottieni un risparmio di energia, una migliore capacità di manutenzione e la digitalizzazione delle tue macchine
Serie C96
Varianti cilindro: stelo antirotazione, a basso attrito, con unità di bloccaggio, ATEX
Serie ZP3P
Ventose per il vuoto, conforme FDA
Serie ZP3C
Resistente alle superfici altamente abrasive
Serie ZP3P-JT
Adatto per pezzi sferici o inclinati
Serie ZK2*A
Unità per il vuoto avanzata (eiettore/unità per linea vuoto/manifold) con opzioni di bassa rumorosità e alta efficienza
Serie ZL1/3/6
Eiettore a risparmio energetico, grande portata, costruito con diffusore a 3 stadi
Serie ZQ*A
Funzione di risparmio energetico con una riduzione del consumo d'aria fino al 90%
Ionizzatori
Misurazione e Rilevamento
Serie IZT40/41/42
Per una rimozione rapida ed efficace delle cariche elettrostatiche
Serie IZG10
Facile impugnatura e ridotta forza operativa
Serie IZD10
Piccolo e facile da montare
Serie IZE11
Display sensore elettrostatico
Serie IZH10
Leggero e compatto