Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Comunicazione industriale
Dopo diversi anni dedicati allo sviluppo di prodotti per l'Industria 4.0, la Fabbrica del Futuro, la Smart Factory e la Digitalizzazione, abbiamo capito che il valore aggiunto che possiamo offrire ai nostri clienti è quello di assisterli nella ricerca delle migliori soluzioni per adattare le macchine all'IIoT.
SMC si occupa di comunicazione industriale in due modi:
In questo modo ti offriamo digitalizzazione e smart manufactory grazie alle più recenti soluzioni di comunicazione industriale.
Nella produzione odierna, macchine e dispositivi comunicano tra di loro e possono essere controllati da remoto, essendo connessi tramite sensori e tecnologie di comunicazione. Parliamo di Smart Connectivity, essenziale anche per la manutenzione industriale di qualsiasi processo produttivo. Ecco perché in SMC stiamo aiutando i nostri clienti ad andare verso la Smart Manufacturing, aiutandoli a migliorare l'efficienza e la produttività dei loro processicombinando i vantaggi delle soluzioni di comunicazione industriale con la capacità di comprendere le loro esigenze. Questo ci permette di offrire soluzioni personalizzate, assicurando al contempo la disponibilità e la fornitura dei nostri prodotti standard garantendo così la continuità di una produzione efficace.
Le soluzioni wireless sono preziose in tutti i settori e i processi che utilizzano regolarmente applicazioni di movimentazione con cavi di comunicazione. Tra questi, un processo in cui è particolarmente prezioso è quello dell'assemblaggio di pezzi, sia nel settore automobilistico, sia in quello elettronico o in qualsiasi altro settore in cui si utilizzano comunemente tavole rotanti e sistemi robotici. L'unità wireless di SMC consente di ottenere una comunicazione costante e priva di disturbi, con un minor numero di cavi, una manutenzione ridotta e una diminuzione delle rotture di cavi e delle disconnessioni.
Le soluzioni SMC per i robot collaborativi si basano su due aspetti: in primo luogo l'ottimizzazione delle dimensioni del robot in base al suo carico utile e, in secondo luogo, la velocità e la flessibilità. Siamo sempre alla ricerca di soluzioni che possano rendere i tuoi robot/cobot più leggeri, più piccoli, più efficienti e in grado di comunicare in modo intelligente. Sviluppiamo tutti i nostri prodotti per la robotica e la cobotica in base ai feedback, alle esigenze reali dei clienti e alle sfide che devono affrontare. Tutto questo sta portando SMC a sviluppare soluzioni di facile programmazione e configurazione che possano garantire un’implementazione facile e veloce.
Gli attuatori elettrici sono, per definizione, una soluzione flessibile in termini di velocità, forza e posizionamento. È proprio questa caratteristica che sta alla base delle soluzioni elettriche di SMC, con le quali è possibile eseguire qualsiasi movimento, ovunque e in qualsiasi modo si desideri. La nostra ampia gamma di meccaniche e controllori offre, inoltre, una connettività di rete diretta a una serie di soluzioni di comunicazione industriale, tra cui EtherNet/IP™, PROFINET ed EtherCAT®. Grazie alla combinazione tra funzionalità avanzate e controllo e diagnosi remote, gli attuatori elettrici di SMC sono le soluzioni ideali per l’Industria 4.0, aiutando i clienti ad andare verso la Smart Factory.
Le soluzioni IO-Link di SMC possono aiutarti a migliorare la produttività e a risparmiare tempo grazie alla riduzione delle operazioni di cablaggio. In questo modo potrai ottenere una riduzione dei costi e processi produttivi dinamici che portano alla smart factory. Inoltre, permettono il continuo miglioramento della tua strategia di manutenzione.
L'uso del bus di campo nei processi produttivi ha migliorato considerevolmente la gestione delle comunicazioni industriali, consentendo notevoli risparmi in termini di cablaggio, connettori, tempi di installazione e configurazione, schemi elettrici e documentazione. Per lo sviluppo delle nostre soluzioni di interfaccia seriale abbiamo fatto un ulteriore passo avanti e aumentato il numero di possibilità nella comunicazione industriale, tenendo conto della flessibilità e della versatilità richieste dai nostri clienti.