ZSE10, Pressostato digitale, Per vuoto/pressione combinata

ZSE10-M5-E-P

I nostri nuovi pressostati ZSE10(F)/ISE10 rispondono alle vostre esigenze in caso di problemi di spazio disponibile per la macchina. Progettati specificatamente pensando al risparmio di spazio e avendo una larghezza di soli 9.8 mm, offrono prestazioni simili ai nostri modelli già diffusi delle serie ZSE30A/ISE30A ma richiedono circa il 50% in meno di spazio di montaggio. Ulteriori caratteristiche di questi pressostati sono la funzione di copia: l'impostazione del sensore master può essere...

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare ZSE10-M5-E-P
Vedi da 1 a 4 di 4 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Garantire la massima sicurezza per le tue macchine e gli operatori. Safety in focus. Creare fiducia con la sicurezza. SMC è un partner affidabile e innovativo per tutte le soluzioni di automazione pneumatica ed elettrica. Assistiamo i clienti durante l'intero ciclo di vita degli impianti, rispondendo a tutte le esigenze relative alla sicurezza con soluzioni mirate e specifiche. Oltre a soddisfare tutti i requisiti di flessibilità e produttività, SMC è in grado di occuparsi della sicurezza...

Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Software di Monitoraggio HRR. Imposta e monitora il tuo HRR. Il software di monitoraggio HRR è stato progettato per facilitare il tuo lavoro con il nostro Thermo-con HRR. Con questo strumento, potrai infatti impostare il tuo prodotto e monitorare il suo stato di funzionamento. Ecco alcune delle funzioni presenti nel software: Monitoraggio e registrazione dati - Monitoraggio e registrazione della temperatura, della pressione e della portata Dati di processo grafici - È più facile...

Showroom: Tutta la tecnologia SMC in un unico ambiente. Supportare i clienti nell'ottenere un vantaggio competitivo, e vincere le sfide di un mercato in continua evoluzione sono da sempre obiettivi di sviluppo di SMC Italia. Per mostrare il meglio dell'ampia gamma di soluzioni e prodotti, nella nuova sede di Brugherio (MB) è stato allestito un ampio Showroom. Lo spazio espositivo occupa una superficie di 300 m2, e racconta il passato, il presente e il futuro dell'azienda. Apposite pareti mobili...

Le soluzioni che fanno la differenza. Soluzioni integrate per cilindri magnetici: più efficenza, più controllo   Un solo sensore per tutti i cilindri Forma standardizzata e compatibilità con la maggior parte degli attuatori SMC: meno varianti da gestire, più efficienza in fase di progettazione, montaggio e ricambistica Connessione semplice Il cablaggio con connettore M8 standardizzato velocizza l'installazione e riduce il rischio di errori: ideale per ottimizzare la messa in servizio dei...

Disclaimer / Privacy Policy. Note Legali SMC Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SMC Corporation (Giappone) Sede Legale: Via delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861, Brugherio (MB) Tel. +39 0399069.1 - Fax +39 0399069361 Unità Produttiva: Località Recocce, 67061, Carsoli (AQ) Tel. +39 08639041 Fax +39 0863904316 Cap. Soc. € 18.145.666,00 i.v. - Registro Imprese CCIAA Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MB-2579660 Cod. Fiscale 03734300159 - Partita Iva...

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Eccellente prestazione per gli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici. Hai bisogno di supporto durante lo sviluppo di macchine e attrezzature? Necessiti di un flusso di lavoro ottimizzato? SMC offre la soluzione ideale in un’ampia libreria con le macro EPLAN. La libreria è sempre aggiornata con nuovi prodotti per un costante miglioramento del servizio.