I nostri nuovi pressostati ZSE10(F)/ISE10 rispondono alle vostre esigenze in caso di problemi di spazio disponibile per la macchina. Progettati specificatamente pensando al risparmio di spazio e avendo una larghezza di soli 9.8 mm, offrono prestazioni simili ai nostri modelli già diffusi delle serie ZSE30A/ISE30A ma richiedono circa il 50% in meno di spazio di montaggio. Ulteriori caratteristiche di questi pressostati sono la funzione di copia: l'impostazione del sensore master può essere...
Seleziona altri prodotti dalla seguente lista e clicca su "Compara" per controllare le differenze.
SMC Italia Showroom
Showroom: Tutta la tecnologia SMC in un unico ambiente. Supportare i clienti nell'ottenere un vantaggio competitivo, e vincere le sfide di un mercato in continua evoluzione sono da sempre obiettivi di sviluppo di SMC Italia. Per mostrare il meglio dell'ampia gamma di soluzioni e prodotti, nella nuova sede di Brugherio (MB) è stato allestito un ampio Showroom. Lo spazio espositivo occupa una superficie di 300 m2, e racconta il passato, il presente e il futuro dell'azienda. Apposite pareti mobili...