Mostra 1 voce
Codice articolo
Description
VXZ2230A-02F-5DO1
ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE
If you would like more information about this product, please contact us.

Corsi di formazione SMC e Rete M2A. Modulo introduttivo di Pneumatica ed Elettropneumatica Obiettivi: Le grandezze fondamentali nella pneumatica. Conoscere funzione e posizione dei componenti principali che costituiscono un circuito pneumatico. Guarda la registrazione del corso 

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Serie ISE70/71. Ottenere di più. La nuova serie ISE70/71 rappresenta il top di gamma tra pressostati SMC. Non solo assicura tutti i vantaggi di IO-Link, bensì anche quelli della nuova generazione di sensori. Il display a 3-colori fornisce 2 diverse informazioni contemporaneamente. Il progetto di ISE70/71 racchiude in sé il meglio della tecnologia e il nostro know how: informazioni più chiare per facilitare il controllo, la manutenzione e supportare nel garantire il corretto funzionamento di una...

Principali tecnologie pneumatiche utilizzate per la presa di oggetti o parti in un sistema di manipolazione.

Meccatronica nell'Automazione Industriale: Strumenti, progetti e sinergie tra scuole e aziende per i meccatronici del futuro. Mercoledì 26 maggio 2021 h 15.00.        A poche settimane dalla pubblicazione del manuale Meccatronica nell'Automazione Industriale, realizzato da AIdAM in collaborazione con SMC Italia e altre aziende associate, SMC è lieta di invitarti a un evento dedicato alle scuole e ai docenti. Una tavola rotonda di confronto sulle progettualità education, alla...

20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR:   Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...