If you would like more information about this product, please contact us.
Direttiva RoHS
Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...
Applicazioni per camera bianca
Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...
Prodotti in evidenza
Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.
SMC Italia Showroom
Showroom: Tutta la tecnologia SMC in un unico ambiente. Supportare i clienti nell'ottenere un vantaggio competitivo, e vincere le sfide di un mercato in continua evoluzione sono da sempre obiettivi di sviluppo di SMC Italia. Per mostrare il meglio dell'ampia gamma di soluzioni e prodotti, nella nuova sede di Brugherio (MB) è stato allestito un ampio Showroom. Lo spazio espositivo occupa una superficie di 300 m2, e racconta il passato, il presente e il futuro dell'azienda. Apposite pareti mobili...
Unità di traslazione pneumatica
Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...
Pressostato digitale ad alta pressione
Serie ISE70/71. Ottenere di più. La nuova serie ISE70/71 rappresenta il top di gamma tra pressostati SMC. Non solo assicura tutti i vantaggi di IO-Link, bensì anche quelli della nuova generazione di sensori. Il display a 3-colori fornisce 2 diverse informazioni contemporaneamente. Il progetto di ISE70/71 racchiude in sé il meglio della tecnologia e il nostro know how: informazioni più chiare per facilitare il controllo, la manutenzione e supportare nel garantire il corretto funzionamento di una...
Fabbrica a 4 bar
Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...
Articolo: Unità FRL SMC
Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti. di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...
Articolo Manutenzione Predittiva: Sensori
Dare un senso ai sensori. Il tasso evolutivo del cambiamento nella produzione moderna è tale che seguire il ritmo del passaggio del settore alla digitalizzazione - e ai relativi vantaggi in termini di efficienza e produttività - può rilevarsi estremamente costoso. Ma da dove cominciare? La maggior parte dei professionisti che opera in questo campo considera la raccolta dei dati il primo passo, perché la successiva analisi degli stessi può supportare l'adozione di strategie di manutenzione...
Privacy Policy
Disclaimer / Privacy Policy. Note Legali SMC Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SMC Corporation (Giappone) Sede Legale: Via delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861, Brugherio (MB) Tel. +39 0399069.1 - Fax +39 0399069361 Unità Produttiva: Località Recocce, 67061, Carsoli (AQ) Tel. +39 08639041 Fax +39 0863904316 Cap. Soc. € 18.145.666,00 i.v. - Registro Imprese CCIAA Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MB-2579660 Cod. Fiscale 03734300159 - Partita Iva...