Mostra 1 voce
Codice articolo
Description
VXD2130J-04F-3DOR1
ELETTROVALVOLA PILOTATA A 2 VIE
If you would like more information about this product, please contact us.

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...

Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR:   Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...

Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...

Serie JXC#1. Controllo più ampio e sicuro. Sull’impianto è presente un attuatore elettrico SMC? Comunica tramite una rete in bus di campo? Se la risposta è sì, la miglior soluzione è JXC#1: Semplifica la rete in bus di campo - Solo una unità per il funzionamento diretto Permette di risparmiare soldi, tempo e manodopera - Sistemi di controllo e cablaggio semplificati Aumenta la sicurezza delle tue comunicazioni - Nessuna perdita di comunicazione pur avendo una posizione distaccata Serie...

Configuratore di manifold. Creare il manifold di valvole su misura. Hai bisogno di un riepilogo dei componenti del manifold? Necessiti degli schemi in 3D? Sei preoccupato del sovradimensionamento o sottodimensionamento della macchina? Il Configuratore per valvole è stato sviluppato per definire in pochi passi le configurazioni del manifold valvole utilizzando la nostra gamma versatile e flessibile di elettrovalvole SY, la nostra elettrovalvola compatta JSY, o altre valvole potenti come VQC e...

Serie HRLE. Uno invece di due, ora anche per l'esterno. La tua applicazione laser necessità di controllare due canali di flusso in ambienti gravosi e con problemi di spazio? Se la risposta è affermativa, la serie HRLE è la soluzione che fa per te. Con il nostro thermo-chiller compatto a due canali, potrai controllare due diversi canali con un solo refrigeratore e avere stabilità di temperatura. Inoltre, il chiller HRLE consente un risparmio di spazio e di energia ed è utilizzabile anche...

Serie ZP3P. Più flessibilità per le operazioni di pick & place con vuoto. Hai necessità di aspirazione e manipolazione in applicazioni di imballaggio con pellicola? I pezzi si deformano durante l'aspirazione?  Desideri evitare di danneggiare gli oggetti? O evitare la formazione di pieghe? La ventosa ZP3P è stata sviluppata per sopperire a tutte queste problematiche. Alcuni materiali possono essere difficili da manipolare, come vinili o pellicole. Grazie all’utilizzo della ventosa...