If you would like more information about this product, please contact us.
Prodotti in evidenza
Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.
Corsi di Formazione SMC e Rete M2A
Corsi di formazione SMC e Rete M2A. Modulo introduttivo di Pneumatica ed Elettropneumatica Obiettivi: Le grandezze fondamentali nella pneumatica. Conoscere funzione e posizione dei componenti principali che costituiscono un circuito pneumatico. Guarda la registrazione del corso
Direttiva RoHS
Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...
Controllore per motore passo passo
Serie JXC#1. Controllo più ampio e sicuro. Sull’impianto è presente un attuatore elettrico SMC? Comunica tramite una rete in bus di campo? Se la risposta è sì, la miglior soluzione è JXC#1: Semplifica la rete in bus di campo - Solo una unità per il funzionamento diretto Permette di risparmiare soldi, tempo e manodopera - Sistemi di controllo e cablaggio semplificati Aumenta la sicurezza delle tue comunicazioni - Nessuna perdita di comunicazione pur avendo una posizione distaccata Serie...
Settori e Applicazioni
Soluzioni SMC per i diversi settori industriali. Il nostro team di esperti, specializzati per ciascun settore e applicazione, può supportarti per le specifiche del tuo processo di produzione. Scopri di più!
EPLAN fluid
Raccolte dei prodotti per gruppi. Clicca sulle icone per iniziare il download
Sistemi di Presa
Principali tecnologie pneumatiche utilizzate per la presa di oggetti o parti in un sistema di manipolazione.
Cilindro compatto con guida lineare
Serie MXZ. Una soluzione unica. La serie MXZ è stata progettata in modo innovativo. Il corpo del cilindro più compatto, Serie JCQ è stato integrato con una guida lineare: in questo modo è stato realizzato un cilindro compatto molto preciso con possibilità uniche. Con questa soluzione si possono eseguire movimenti accurati in spazi limitati. Con la serie MXZ è possibile ottenere: I vantaggi di un cilindro compatto combinati con la precisione di un cilindro con guida Stop, posizionamento o...
Configuratore di Manifold
Configuratore di manifold. Creare il manifold di valvole su misura. Hai bisogno di un riepilogo dei componenti del manifold? Necessiti degli schemi in 3D? Sei preoccupato del sovradimensionamento o sottodimensionamento della macchina? Il Configuratore per valvole è stato sviluppato per definire in pochi passi le configurazioni del manifold valvole utilizzando la nostra gamma versatile e flessibile di elettrovalvole SY, la nostra elettrovalvola compatta JSY, o altre valvole potenti come VQC e...
Regolatori di flusso con sistema di bloccaggio
Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...