VV5QC21-SD6, Trasmissione seriale (Sistema in Bus di campo): Tipo integrato EX600 (I/O)

VV5QC21-10C6SD6N2N2-S

  • Manifold ad innesto EX600 con montaggio su base per valvole VQC2000
  • La protezione è conforme a IP67 contro
    polvere e umidità
  • Il kit di trasmissione seriale I/O riduce il lavoro di connessione,
    il cablaggio e lo spazio
  • Possibilità di 24 stazioni max. di serie
  • Montaggio su guida DIN opzionale
  • Possibilità di 18 misure attacchi

Manuali

Serie PF3WB/C/S/R. Prevedi i problemi di linea in modo semplice e centralizzato. Vuoi monitorare tutte le tue linee di produzione? Vuoi godere di ulteriori vantaggi con la tecnologia IO-Link? La serie PF3WB/C/S/R di SMC è quello che fa per te. Potrai posizionare diversi flussostati nello stesso manifold ottenendo, non solo la centralizzazione del monitoraggio del flusso e della temperatura, ma anche un risparmio di spazio di installazione in applicazioni dove è richiesto il raffreddamento ad...

Serie MACM. Trasportare carichi pesanti risparmiando. Necessiti di movimentare merci sul nastro trasportatore? I carichi sono da allineare? La risposta adatta a queste esigenze è la Serie MACM. Integrando queste unità di centraggio alla linea di trasporto è possibile posizionare i carichi utilizzando cilindri più piccoli risparmiando.   Utilizzare la serie MACM consente di: Risparmiare spazio e aria – È ora possibile centrare carichi fino a 1.000 kg con cilindri più piccoli...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.