Mostra 1 voce
Codice articolo
Description
VV5Q12-10CMPU0-DKN-Q
SOTTOBASE MANIFOLD
If you would like more information about this product, please contact us.

Software di Selezione dei Sensori Digitali. Seleziona il sensore che si adatta alle tue esigenze. Hai bisogno di misurare e minitorare i diversi parametri della tua installazione? Il software di selezione dei sensori digitali offre diverse opzioni per rispondere alle tue esigenze. Potrai scegliere il sensore in base alla tua applicazione o al tipo di fluido. Inoltre, ti permette di impostare le procedure di impostazione. Scegli il tuo sensore in modo...

Software di selezione del filtro dell'aria. Trova il filtraggio dell'aria più adatto. Selezionare un filtro dell'aria può essere un compito difficile se non si ha familiarità con la vasta gamma del catalogo SMC. Ecco perché il software di selezione del filtro dell'aria è lo strumento adatto. Inserendo i requisiti di filtrazione di particelle, acqua e olio, il software ti guiderà nella scelta del filtro più adatto, tenendo conto della pressione e della capacità di portata della tua...

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR:   Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...