VV5Q11-F, connettore D-sub

VV5Q11-20C6FU0-DKS-Q

  • Manifold ad innesto per valvola VQ1*0*
  • Connettore D-sub (25 poli standard, 15 poli opzionale)
  • Posizione di ricezione superiore o laterale
  • Max. 24 stazioni disponibili di serie
  • Possibilità 16 attacchi
  • Montaggio guida DIN opzionale

Software di Selezione dei Sensori Digitali. Seleziona il sensore che si adatta alle tue esigenze. Hai bisogno di misurare e minitorare i diversi parametri della tua installazione? Il software di selezione dei sensori digitali offre diverse opzioni per rispondere alle tue esigenze. Potrai scegliere il sensore in base alla tua applicazione o al tipo di fluido. Inoltre, ti permette di impostare le procedure di impostazione. Scegli il tuo sensore in modo...

Software di selezione del filtro dell'aria. Trova il filtraggio dell'aria più adatto. Selezionare un filtro dell'aria può essere un compito difficile se non si ha familiarità con la vasta gamma del catalogo SMC. Ecco perché il software di selezione del filtro dell'aria è lo strumento adatto. Inserendo i requisiti di filtrazione di particelle, acqua e olio, il software ti guiderà nella scelta del filtro più adatto, tenendo conto della pressione e della capacità di portata della tua...

SMC, il tuo sostegno sulla strada dell'eccellenza. Chi non ha mai disegnato un'auto? Abilità artistiche a parte, sicuramente tre elementi sono sempre presenti in ogni disegno: i finestrini, il telaio e le ruote. Nessuno può mettere in dubbio che le automobili abbiano bisogno delle ruote, e questo principio è così basilare da rendere i pneumatici un pilastro fondamentale dell'industria automobilistica. Per raggiungere un'elevata competitività, senza rinunciare alla qualità, SMC offre...

Serie HRLE. Uno invece di due, ora anche per l'esterno. La tua applicazione laser necessità di controllare due canali di flusso in ambienti gravosi e con problemi di spazio? Se la risposta è affermativa, la serie HRLE è la soluzione che fa per te. Con il nostro thermo-chiller compatto a due canali, potrai controllare due diversi canali con un solo refrigeratore e avere stabilità di temperatura. Inoltre, il chiller HRLE consente un risparmio di spazio e di energia ed è utilizzabile anche...

Eccellente prestazione per gli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici. Hai bisogno di supporto durante lo sviluppo di macchine e attrezzature? Necessiti di un flusso di lavoro ottimizzato? SMC offre la soluzione ideale in un’ampia libreria con le macro EPLAN. La libreria è sempre aggiornata con nuovi prodotti per un costante miglioramento del servizio.