VV2Q*2, manifold per serie VQ20/30

VV2Q22-08-DO-00N-Q

  • Manifold per valvola ad azionamento pilotato VQ20/30
  • Max. 20 stazioni disponibili di serie
  • Leggero e compatto
  • Montaggio guida DIN opzionale (equivalente a IP65)

Soluzioni per una produzione intelligente. Sulla scia della Lean Manufactory, l'attenzione è cambiata ancora una volta. Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di produzione utilizzando operazioni più automatizzate e l'uso di analisi dei dati, la smart manufactory è all'ordine del giorno. Questo approccio, guidato dalla tecnolgia, utilizza macchinari collegati alla rete internet per monitorare il processo produttivo, e ha visto lo sviluppo di componenti smart. I prodotti IO-Link di SMC...

20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Configuratore di manifold. Creare il manifold di valvole su misura. Hai bisogno di un riepilogo dei componenti del manifold? Necessiti degli schemi in 3D? Sei preoccupato del sovradimensionamento o sottodimensionamento della macchina? Il Configuratore per valvole è stato sviluppato per definire in pochi passi le configurazioni del manifold valvole utilizzando la nostra gamma versatile e flessibile di elettrovalvole SY, la nostra elettrovalvola compatta JSY, o altre valvole potenti come VQC e...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

Serie ZP3P. Più flessibilità per le operazioni di pick & place con vuoto. Hai necessità di aspirazione e manipolazione in applicazioni di imballaggio con pellicola? I pezzi si deformano durante l'aspirazione?  Desideri evitare di danneggiare gli oggetti? O evitare la formazione di pieghe? La ventosa ZP3P è stata sviluppata per sopperire a tutte queste problematiche. Alcuni materiali possono essere difficili da manipolare, come vinili o pellicole. Grazie all’utilizzo della ventosa...

Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...

Software di Monitoraggio HRR. Imposta e monitora il tuo HRR. Il software di monitoraggio HRR è stato progettato per facilitare il tuo lavoro con il nostro Thermo-con HRR. Con questo strumento, potrai infatti impostare il tuo prodotto e monitorare il suo stato di funzionamento. Ecco alcune delle funzioni presenti nel software: Monitoraggio e registrazione dati - Monitoraggio e registrazione della temperatura, della pressione e della portata Dati di processo grafici - È più facile...

Una rottura di...cavi!. Eliminare i cavi nelle applicazioni industriali, sostituendoli con dispositivi basati su protocolli wireless, significa ridurre i costi e possibili problemi aumentando la flessibilità operativa degli impianti. Chi costruisce macchine e impianti o si occupa di manutenzione lo sa: i cavi sono una presenza costante, talvolta indispensabile, ma sicuramente scomodi da posizionare e gestire. La necessità di lavorare con sistemi produttivi sempre più precisi, flessibili ed...