VS*8-4, elettrovalvola interfaccia ISO 15407-2, Misura 26 mm

VSR8-4-FG-D-3VZBR-Q

  • VSR/S8-4 (size 01) conforms to ISO 15407-2
  • Accomodate IP65 enclosure
  • Large capacity: flow rate 1000L/min (ANR); cylinder driving
    size ø100
  • Light weight (3 position): 0.26kg

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare VSR8-4-FG-D-3VZBR-Q
Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...

Efficienza Energetica. Potenzia la tua efficienza energetica. In un mondo esigente come quello odierno, in cui il fabbisogno energetico è in costante aumento, SMC comprende le sfide che bisogna affrontare. Il nostro impegno è quello di supportare i clienti a ridurre i costi energetici e a dare il proprio contributo alla sostenibilità globale. Scopri i nostri 5 capisaldi dell'efficienza energetica e adotta buone politiche energetiche in modo semplice ed...

Soluzioni per una produzione intelligente. Sulla scia della Lean Manufactory, l'attenzione è cambiata ancora una volta. Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di produzione utilizzando operazioni più automatizzate e l'uso di analisi dei dati, la smart manufactory è all'ordine del giorno. Questo approccio, guidato dalla tecnolgia, utilizza macchinari collegati alla rete internet per monitorare il processo produttivo, e ha visto lo sviluppo di componenti smart. I prodotti IO-Link di SMC...

Siamo pronti a soddisfare le tue specifiche necessità. La nostra gamma di prodotti per il settore IDV include pompe per lo spostamento e il dosaggio, tubi e raccordi specifici oltre a una vasta scelta di elettrovalvole. SMC offre valvole per fluidi con tecnologia a separazione, garantendo la minimizzazione dei volumi morti e un pumping volume prossimo allo zero.

Ottieni di più. SMC è all'avanguardia nella tecnologia pneumatica da oltre 60 anni, e fornisce ai clienti una gamma senza eguali di cilindri pneumatici ad alta efficienza energetica che offrono una soluzione per ogni esigenza. Da veri pionieri, SMC è stata tra i primi a creare un cilindro pneumatico con una guida integrata, e oggi continua ad innovare per garantire che i propri prodotti soddisfino le più recenti esigenze di automazione. La nostra gamma di cilindri pneumatici offre...

Manutenzione: SMC spiega perché la "P" della manutenzione predittiva dovrebbe rappresentare il progresso, non una pena. La manutenzione predittiva è diventata una parola d'ordine dell'industria in questi ultimi anni in cui le fabbriche cercano di ridurre il TCO (total cost of ownership) dei loro beni strumentali prevenendo guasti e tempi di fermo con la modalità "just-in-time". Molti presumono erroneamente che l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva comporti una revisione...

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Corsi di formazione SMC e Rete M2A. Modulo introduttivo di Pneumatica ed Elettropneumatica Obiettivi: Le grandezze fondamentali nella pneumatica. Conoscere funzione e posizione dei componenti principali che costituiscono un circuito pneumatico. Guarda la registrazione del corso