Seleziona altri prodotti dalla seguente lista e clicca su "Compara" per controllare le differenze.
Controllore per motore passo passo
Serie JXC#1. Controllo più ampio e sicuro. Sull’impianto è presente un attuatore elettrico SMC? Comunica tramite una rete in bus di campo? Se la risposta è sì, la miglior soluzione è JXC#1: Semplifica la rete in bus di campo - Solo una unità per il funzionamento diretto Permette di risparmiare soldi, tempo e manodopera - Sistemi di controllo e cablaggio semplificati Aumenta la sicurezza delle tue comunicazioni - Nessuna perdita di comunicazione pur avendo una posizione distaccata Serie...
Efficienza energetica
Efficienza Energetica. Potenzia la tua efficienza energetica. In un mondo esigente come quello odierno, in cui il fabbisogno energetico è in costante aumento, SMC comprende le sfide che bisogna affrontare. Il nostro impegno è quello di supportare i clienti a ridurre i costi energetici e a dare il proprio contributo alla sostenibilità globale. Scopri i nostri 5 capisaldi dell'efficienza energetica e adotta buone politiche energetiche in modo semplice ed...
Software di selezione dei sensori digitali
Software di Selezione dei Sensori Digitali. Seleziona il sensore che si adatta alle tue esigenze. Hai bisogno di misurare e minitorare i diversi parametri della tua installazione? Il software di selezione dei sensori digitali offre diverse opzioni per rispondere alle tue esigenze. Potrai scegliere il sensore in base alla tua applicazione o al tipo di fluido. Inoltre, ti permette di impostare le procedure di impostazione. Scegli il tuo sensore in modo...
Articolo: Unità FRL SMC
Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti. di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...
Soluzioni IO-Link
Soluzioni per una produzione intelligente. Sulla scia della Lean Manufactory, l'attenzione è cambiata ancora una volta. Con l'obiettivo di migliorare le prestazioni di produzione utilizzando operazioni più automatizzate e l'uso di analisi dei dati, la smart manufactory è all'ordine del giorno. Questo approccio, guidato dalla tecnolgia, utilizza macchinari collegati alla rete internet per monitorare il processo produttivo, e ha visto lo sviluppo di componenti smart. I prodotti IO-Link di SMC...
Fabbrica a 4 bar
Accetta la sfida. Si stima che la quantità di energia elettrica utilizzata per generare aria compressa rappresenti il 10% di tutta l'energia industriale. In alcuni settori, questa percentuale è anche più alta. È quindi evidente che una riduzione del consumo energetico abbia un impatto significativo. Ridurre l'impronta di carbonio è una responsabilità di tutti, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità del 2030. Parlando di aria compressa, implementando i giusti cambiamenti, è...
Tecnologia analitica
Siamo pronti a soddisfare le tue specifiche necessità. La nostra gamma di prodotti per il settore IDV include pompe per lo spostamento e il dosaggio, tubi e raccordi specifici oltre a una vasta scelta di elettrovalvole. SMC offre valvole per fluidi con tecnologia a separazione, garantendo la minimizzazione dei volumi morti e un pumping volume prossimo allo zero.
Prodotti ATEX
I prodotti di cui hai bisogno per atmosfere esplosive. Dal 1 luglio 2003, i dispositivi e i sistemi di protezione per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive devono essere stati approvati in accordo con la Direttiva 2014/34/UE, conosciuta come ATEX. Questa direttiva è stata formulata e adottata in accordo con la decisione del Consiglio d’Europa del 1985. Il suo obiettivo è il ravvicinamento della legislazione nei paesi UE per assicurare la libera circolazione delle merci. Le...
Unità di centraggio
Serie MACM. Trasportare carichi pesanti risparmiando. Necessiti di movimentare merci sul nastro trasportatore? I carichi sono da allineare? La risposta adatta a queste esigenze è la Serie MACM. Integrando queste unità di centraggio alla linea di trasporto è possibile posizionare i carichi utilizzando cilindri più piccoli risparmiando. Utilizzare la serie MACM consente di: Risparmiare spazio e aria – È ora possibile centrare carichi fino a 1.000 kg con cilindri più piccoli...
Articolo Manutenzione Predittiva: Sensori
Dare un senso ai sensori. Il tasso evolutivo del cambiamento nella produzione moderna è tale che seguire il ritmo del passaggio del settore alla digitalizzazione - e ai relativi vantaggi in termini di efficienza e produttività - può rilevarsi estremamente costoso. Ma da dove cominciare? La maggior parte dei professionisti che opera in questo campo considera la raccolta dei dati il primo passo, perché la successiva analisi degli stessi può supportare l'adozione di strategie di manutenzione...