Seleziona altri prodotti dalla seguente lista e clicca su "Compara" per controllare le differenze.
Prodotti in evidenza
Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.
Regolatori di flusso con sistema di bloccaggio
Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...
Unità di traslazione pneumatica
Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...
Elettrovalvola a 3 vie per scarico della pressione
Serie VP517/717. La soluzione modulare per intercettare l'aria. Il tuo processo di produzione include lunghi tempi di fermo pianificati? Coinvolge più linee? Qualcuna di queste linee viene fermata mentre altre producono? Se la risposta è affermativa, la nostra ultima soluzione per la depressurizzazione è la soluzione adatta alle tue esigenze. Utilizzando una elettrovalvola per scarico della pressione residua è possibile disettare e arrestare il consumo inattivo, come ad esempio perdite d'aria...
Pressostato digitale ad alta pressione
Serie ISE70/71. Ottenere di più. La nuova serie ISE70/71 rappresenta il top di gamma tra pressostati SMC. Non solo assicura tutti i vantaggi di IO-Link, bensì anche quelli della nuova generazione di sensori. Il display a 3-colori fornisce 2 diverse informazioni contemporaneamente. Il progetto di ISE70/71 racchiude in sé il meglio della tecnologia e il nostro know how: informazioni più chiare per facilitare il controllo, la manutenzione e supportare nel garantire il corretto funzionamento di una...
Direttiva RoHS
Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...
Applicazioni per camera bianca
Prodotti innovativi per applicazioni in camera bianca. Le applicazioni in camera bianca richiedono massima precisione e qualità insuperabile. SMC, come leader del mercato per la tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica, fornisce una serie di prodotti standard di alto livello. La nostra gamma di prodotti spazia da attuatori e valvole a filtri e sensori di pressione fino a raccordi e tubi. Inoltre, possiamo fornire attuatori lineari con diametro ampio e campo di corsa, oltre ad...
Thermo-con a montaggio su rack
Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR: Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...
Ventose
Serie ZP3P. Più flessibilità per le operazioni di pick & place con vuoto. Hai necessità di aspirazione e manipolazione in applicazioni di imballaggio con pellicola? I pezzi si deformano durante l'aspirazione? Desideri evitare di danneggiare gli oggetti? O evitare la formazione di pieghe? La ventosa ZP3P è stata sviluppata per sopperire a tutte queste problematiche. Alcuni materiali possono essere difficili da manipolare, come vinili o pellicole. Grazie all’utilizzo della ventosa...
Controllore per motore passo passo
Serie JXC#1. Controllo più ampio e sicuro. Sull’impianto è presente un attuatore elettrico SMC? Comunica tramite una rete in bus di campo? Se la risposta è sì, la miglior soluzione è JXC#1: Semplifica la rete in bus di campo - Solo una unità per il funzionamento diretto Permette di risparmiare soldi, tempo e manodopera - Sistemi di controllo e cablaggio semplificati Aumenta la sicurezza delle tue comunicazioni - Nessuna perdita di comunicazione pur avendo una posizione distaccata Serie...