VF3000, Elettrovalvola a 5 vie con Raddrizzatore

VF3240-5D1-03

  • Elettrovalvola a 5 vie
  • Basso assorbimento: 1.55W standard, 0.55W con circuito a risparmio energetico
  • con Raddrizzatore (AC)
  • Temperatura ambiente: Max. 50°C
  • Protezione: antipolvere

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare VF3240-5D1-03
Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Soluzioni SMC per la produzione additiva. Hai problemi con il controllo della temperatura?. Abbiamo la soluzione ai tuoi problemi. La produzione additiva, impiegata per fabbricare oggetti partendo da modelli 3D computerizzati, richiede soluzioni di raffreddamento affidabili, in grado di mantenere una temperatura di raffreddamento stabile. Le soluzioni SMC soddisfano queste esigenze, e non dovrai più preoccuparti del surriscaldamento nelle aree critiche del tuo impianto. I nostri...

Scelti per te. Scopri i prodotti che abbiamo selezionato per te: nuovi prodotti, prodotti per diverse applicazioni, soluzioni specifiche.  

20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Serie HRLE. Uno invece di due, ora anche per l'esterno. La tua applicazione laser necessità di controllare due canali di flusso in ambienti gravosi e con problemi di spazio? Se la risposta è affermativa, la serie HRLE è la soluzione che fa per te. Con il nostro thermo-chiller compatto a due canali, potrai controllare due diversi canali con un solo refrigeratore e avere stabilità di temperatura. Inoltre, il chiller HRLE consente un risparmio di spazio e di energia ed è utilizzabile anche...

Documenti per la Responsabilità Sociale d'Impresa. Lavorare con e per le comunità locali Per le nostre comunità locali facciamo la nostra parte contribuendo nelle diverse aree in cui operiamo e sosteniamo diverse organizzazioni: Il premiato progetto delle api della scuola Wilhelm Leuschner. Insegnati opportunamenti formati insegnano agli alunni a diventare apicoltori, occupandosi di due colonie di api e dando loro una migliore comprensione della natura e della sua conservazione (Egelsbach,...

Software di Selezione dei Sensori Digitali. Seleziona il sensore che si adatta alle tue esigenze. Hai bisogno di misurare e minitorare i diversi parametri della tua installazione? Il software di selezione dei sensori digitali offre diverse opzioni per rispondere alle tue esigenze. Potrai scegliere il sensore in base alla tua applicazione o al tipo di fluido. Inoltre, ti permette di impostare le procedure di impostazione. Scegli il tuo sensore in modo...

Software di selezione del filtro dell'aria. Trova il filtraggio dell'aria più adatto. Selezionare un filtro dell'aria può essere un compito difficile se non si ha familiarità con la vasta gamma del catalogo SMC. Ecco perché il software di selezione del filtro dell'aria è lo strumento adatto. Inserendo i requisiti di filtrazione di particelle, acqua e olio, il software ti guiderà nella scelta del filtro più adatto, tenendo conto della pressione e della capacità di portata della tua...

Seleziona la valvola che soddisfa le tue esigenze. Vuoi evitare di passare troppo tempo a guardare diversi cataloghi per trovare la valvola di cui hai bisogno? Il nostro software di selezione delle valvole a 2/3 vie ti offre la soluzione più adatta alle tue esigenze. Utilizzando il software, puoi cercare il prodotto perfetto per te facendo una selezione per serie, per specifiche di prodotto, per industria o scegliendo caratteristiche quali il risparmio energetico, una risposta veloce...

Ottieni di più. SMC è all'avanguardia nella tecnologia pneumatica da oltre 60 anni, e fornisce ai clienti una gamma senza eguali di cilindri pneumatici ad alta efficienza energetica che offrono una soluzione per ogni esigenza. Da veri pionieri, SMC è stata tra i primi a creare un cilindro pneumatico con una guida integrata, e oggi continua ad innovare per garantire che i propri prodotti soddisfino le più recenti esigenze di automazione. La nostra gamma di cilindri pneumatici offre...