Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Ricerca risultati per

45 risultati della ricerca
Prova a cercare il prodotto con la nostra ricerca per funzionalità Clicca qui

Altre opzioni relative alla tua ricerca

  • Ammortizzo pneumatico unico realizzato senza anello.
  • Ampia gamma di diametri da ø20 a ø100.
  • Circa tre volte l'energia cinetica ammissibile.
  • Riduzione del rumore (impatto a fine corsa) e ripetibilità migliorata.
  • Montaggio intercambiabile.

  • Manifold ad innesto SQ1000
  • Kit connettore D-sub
  • Max. -12 stazioni disponibili di serie
  • Max. -24 solenoidi
  • Connettore a 25 poli

  • Manifold non ad innesto SQ1000
  • Kit connettore D-sub
  • Max. -12 stazioni disponibili di serie
  • Max. -24 solenoidi
  • Connettore a 25 poli

  • Kit connettore D-sub per valvola ad innesto SQ2000
  • 12 stazioni max. di serie
  • 4 manifold modelli disponibili
  • Possibilità di montaggio su guida DIN
  • Raccordi istantanei incorporati opzionali

  • Manifold con kit connettore D-sub
  • 12 stazioni max. di serie
  • 4 manifold modelli disponibili
  • Montaggio su guida DIN
  • Raccordi istantanei incorporati opzionali

  • Cilindro con design igienico
  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Corse fino a 100mm a seconda del diametro
  • Il nuovo modello di sensore consente di pulire facilmente la superficie del cilindro
  • La nuova struttura con lubrificazione aumenta notevolmente la resistenza all'acqua
  • Estremità stelo maschio o femmina

  • Doppio effetto, stelo semplice, cilindro compatto.
  • Leggero 25 g (Ø12 corsa 5).
  • Diametri (mm): 12~100.
  • Corse fino a 50 mm.
  • Paracolpi elastico.
  • Possibilità di montaggio dei sensori su 4 lati.

  • Cilindro di Arresto Altezza Fissa, Semplice/Doppio Effetto
  • Diametri (mm): 16, 20, 32, 40, 50
  • Corse fino a 30 mm
  • 10 tipi di configurazione estremità stelo disponibili
  • Possibilità di montaggio del sensore compatto su 4 lati.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Cilindro di Arresto Altezza Fissa, Semplice/Doppio Effetto
  • Diametri (mm): 16, 20, 32, 40, 50
  • Corse fino a 30 mm
  • 10 tipi di configurazione estremità stelo disponibili
  • Possibilità di montaggio del sensore compatto su 4 lati.

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Kit connettore D-sub per valvola ad innesto SQ2000
  • 12 stazioni max. di serie
  • 4 manifold modelli disponibili
  • Possibilità di montaggio su guida DIN
  • Raccordi istantanei incorporati opzionali