SY9000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

SY9240-3DZ-04-Q

  • Fluido: Aria.
  • Campo della pressione d'esercizio: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura d'esercizio [°C]: -10 a 50 (senza congelamento).
  • Tensione nominale bobina [DC]: 24, 12 V.
  • Grado di protezione: IP67 (conforme alla norma IEC60529).

Soluzioni SMC per i diversi settori industriali. Il nostro team di esperti, specializzati per ciascun settore e applicazione, può supportarti per le specifiche del tuo processo di produzione. Scopri di più!

20 Gennaio 2021 - Ore 15:00.

Soluzioni SMC per la produzione additiva. Hai problemi con il controllo della temperatura?. Abbiamo la soluzione ai tuoi problemi. La produzione additiva, impiegata per fabbricare oggetti partendo da modelli 3D computerizzati, richiede soluzioni di raffreddamento affidabili, in grado di mantenere una temperatura di raffreddamento stabile. Le soluzioni SMC soddisfano queste esigenze, e non dovrai più preoccuparti del surriscaldamento nelle aree critiche del tuo impianto. I nostri...

Perché per noi siete importanti. Direttiva RoHS 2011/65/UE Si riferisce al regolamento europeo sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). L'obiettivo della ROHS è alquanto semplice: limitare l'uso selle seguenti 10 sostanze nocive: Piombo (0,1 %) Mercurio (0,1 %) Cadmio (0,01 %) Cromo esavalente (0,1 %) Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) Etere di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) Di-2...

Serie MACM. Trasportare carichi pesanti risparmiando. Necessiti di movimentare merci sul nastro trasportatore? I carichi sono da allineare? La risposta adatta a queste esigenze è la Serie MACM. Integrando queste unità di centraggio alla linea di trasporto è possibile posizionare i carichi utilizzando cilindri più piccoli risparmiando.   Utilizzare la serie MACM consente di: Risparmiare spazio e aria – È ora possibile centrare carichi fino a 1.000 kg con cilindri più piccoli...

Serie MXQ-Z. Ricca di funzionalità per prestazioni al top. Stai cercando una unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione? In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z. La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali. Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per...

Disclaimer / Privacy Policy. Note Legali SMC Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SMC Corporation (Giappone) Sede Legale: Via delle Donne Lavoratrici, 21 - 20861, Brugherio (MB) Tel. +39 0399069.1 - Fax +39 0399069361 Unità Produttiva: Località Recocce, 67061, Carsoli (AQ) Tel. +39 08639041 Fax +39 0863904316 Cap. Soc. € 18.145.666,00 i.v. - Registro Imprese CCIAA Milano Monza Brianza Lodi - R.E.A. n. MB-2579660 Cod. Fiscale 03734300159 - Partita Iva...

SMC, il tuo sostegno sulla strada dell'eccellenza. Chi non ha mai disegnato un'auto? Abilità artistiche a parte, sicuramente tre elementi sono sempre presenti in ogni disegno: i finestrini, il telaio e le ruote. Nessuno può mettere in dubbio che le automobili abbiano bisogno delle ruote, e questo principio è così basilare da rendere i pneumatici un pilastro fondamentale dell'industria automobilistica. Per raggiungere un'elevata competitività, senza rinunciare alla qualità, SMC offre...

Serie JXC#1. Controllo più ampio e sicuro. Sull’impianto è presente un attuatore elettrico SMC? Comunica tramite una rete in bus di campo? Se la risposta è sì, la miglior soluzione è JXC#1: Semplifica la rete in bus di campo - Solo una unità per il funzionamento diretto Permette di risparmiare soldi, tempo e manodopera - Sistemi di controllo e cablaggio semplificati Aumenta la sicurezza delle tue comunicazioni - Nessuna perdita di comunicazione pur avendo una posizione distaccata Serie...