SY7000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

SY7320-5LOUD-C8F-Q

  • Fluido: Aria.
  • Campo della pressione d'esercizio: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura d'esercizio [°C]: -10 a 50 (senza congelamento).
  • Tensione nominale bobina [DC]: 24, 12 V.
  • Grado di protezione: IP67 (conforme alla norma IEC60529).

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare SY7320-5LOUD-C8F-Q
Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Prodotti Sostenibili.

Serie HECR. Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard. Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura. La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento. I vantaggi della Serie HECR:   Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina -...

Serie AS-A & AS-FS. Controllare la velocità del cilindro. Più facilmente e più velocemente. Sistema di bloccaggio? Di cosa si tratta? È un meccanismo unico incluso nei regolatori di flusso AS-A e AS-FS di SMC progettato per ridurre i tempi di impostazione. In media, sono necessari solo 8 secondi per regolare il flusso e la velocità dei cilindri senza necessità di strumenti. Inoltre, l'AS-FS include una finestra di indicazione numerica che consente la riproducibilità della regolazione,...

Serie MXZ. Una soluzione unica. La serie MXZ è stata progettata in modo innovativo. Il corpo del cilindro più compatto, Serie JCQ è stato integrato con una guida lineare: in questo modo è stato realizzato un cilindro compatto molto preciso con possibilità uniche. Con questa soluzione si possono eseguire movimenti accurati in spazi limitati. Con la serie MXZ è possibile ottenere: I vantaggi di un cilindro compatto combinati con la precisione di un cilindro con guida Stop, posizionamento o...

Unità FRL SMC: con te dal 1961. SMC è stata fondata nel 1959 per produrre e vendere elementi filtranti in metallo sinterizzato. L'unità FRL è stata lanciata per la prima volta da SMC nel 1961. 60 anni di evoluzione del design in base alle esigenze dei nostri clienti.   di Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre OTTOBRE 2021 Nella pneumatica, l'unità FRL è uno degli elementi chiave, in quanto assicura il corretto funzionamento d tutte le...

Soluzioni SMC per la produzione additiva. Hai problemi con il controllo della temperatura?. Abbiamo la soluzione ai tuoi problemi. La produzione additiva, impiegata per fabbricare oggetti partendo da modelli 3D computerizzati, richiede soluzioni di raffreddamento affidabili, in grado di mantenere una temperatura di raffreddamento stabile. Le soluzioni SMC soddisfano queste esigenze, e non dovrai più preoccuparti del surriscaldamento nelle aree critiche del tuo impianto. I nostri...

Seleziona la valvola che soddisfa le tue esigenze. Vuoi evitare di passare troppo tempo a guardare diversi cataloghi per trovare la valvola di cui hai bisogno? Il nostro software di selezione delle valvole a 2/3 vie ti offre la soluzione più adatta alle tue esigenze. Utilizzando il software, puoi cercare il prodotto perfetto per te facendo una selezione per serie, per specifiche di prodotto, per industria o scegliendo caratteristiche quali il risparmio energetico, una risposta veloce...

I prodotti di cui hai bisogno per atmosfere esplosive. Dal 1 luglio 2003, i dispositivi e i sistemi di protezione per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive devono essere stati approvati in accordo con la Direttiva 2014/34/UE, conosciuta come ATEX. Questa direttiva è stata formulata e adottata in accordo con la decisione del Consiglio d’Europa del 1985. Il suo obiettivo è il ravvicinamento della legislazione nei paesi UE per assicurare la libera circolazione delle merci. Le...

Serie ZP3P. Più flessibilità per le operazioni di pick & place con vuoto. Hai necessità di aspirazione e manipolazione in applicazioni di imballaggio con pellicola? I pezzi si deformano durante l'aspirazione?  Desideri evitare di danneggiare gli oggetti? O evitare la formazione di pieghe? La ventosa ZP3P è stata sviluppata per sopperire a tutte queste problematiche. Alcuni materiali possono essere difficili da manipolare, come vinili o pellicole. Grazie all’utilizzo della ventosa...