SY3000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)

SY3100-5NZF1

  • Fluido: Aria.
  • Campo della pressione d'esercizio: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura d'esercizio [°C]: -10 a 50 (senza congelamento).
  • Tensione nominale bobina [DC]: 24, 12 V.
  • Grado di protezione: IP67 (conforme alla norma IEC60529).

Prodotti simili in stock

Selezionare fino a 2 articoli standard a magazzino da confrontare SY3100-5NZF1
Vedi da 1 a 3 di 3 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Serie SY3000/5000/7000. La valvola multiuso più versatile. Sei stanco di soluzioni con elettrovalvola fissa? Pensi sia difficile dover decidere quale sarà la composizione adatta per la tua macchina? Nessuna problematica durante la progettazione del manifold di valvole! L'elettrovalvola a 5 vie di SMC offre la flessibilità necessaria per te e la tua macchina. Questa valvola universale soddisfa le applicazioni standard, fornendo le migliori performance per rispondere a esigenze...